- 概要
- 設計情報/サポート
Product Spec
| シリーズ | RS-4 Series | DMAコントローラ (チャネル) | - |
|---|---|---|---|
| Type Name | RS46X | Interval timer | 16bit x 3 |
| EEPROM/NVR | 72000 | Firewall management unit | NO |
| Program memory | 352000 | Phase Looked Loop | YES |
| RAM (KB) |
85 | DES coprocessor | 3DES |
| 最小動作 電圧 (V) |
- | Modular multiplication coprocessor | 2624bit |
| 最大動作 電圧 (V) |
- | AES coprocessor | YES |
| 量産中 | RF Interface | ISO/IEC14443-A/B FeliCa(*) |
|
| Quality Level | Consumer's use | USB Interface | - |
| I/O port | 2 | Operating temperature (°C) |
-25 to 85 |
| ウォッチドッグ タイマ (チャネル) |
1 | Operating voltage (V) | 4.5 to 5.5 2.7 to 3.3 |
| Random number generator | 16bit | 備考 | - |
| UART (チャネル) | 1 |
注1 FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。
Order Information
| 発注型名 | 生産ステータス | 梱包仕様 | 環境対応 | その他 | お問い合わせ下さい。 |
|---|
Japan 日本語
