Skip to main content

概要:

セキュアマイコンは、ICカードをはじめとするセキュリティを重視する分野に最適な高セキュリティマイコンで、命令の互換性を持った16ビット(AE-3/AE-4/RS-4シリーズ)、32ビット(AE-5シリーズ)のCPUを展開しています。

特長:

  • セキュリティ重視の独自アーキテクチャCPU&暗号コプロセッサ
  • 高信頼性不揮発性メモリEEPROM 搭載
    • 微細化に適した構造で大容量メモリ搭載
  • 顧客ソフト資産重視の上位互換性を提供
    • 互換性のある16ビット(AE-3/AE-4/RS-4シリーズ)、32ビット(AE-5シリーズ)
  • 接触・非接触インタフェースに対応する製品展開

 

 

RS46X RS45X RS44X RS44C RS-4シリーズ AE470G RS45C AE41R AE45C1 AE57C1 AE58C AE56U AE55C1 AE57C AE4501 AE44C AE420 AE43C AE470 AE45C AE460 AE4602 AE46C1 AE46C AE4503 AE45X1-C AE45X1-B AE45X-B AE350 AE340 AE330 AE-5シリーズ AE-4シリーズ AE-3シリーズ

 

シリーズ 機能 EEPROM 容量
2KB 4KB 8KB 16KB 32KB 64KB 128KB 256KB
AE-3 剰余乗算
コプロセッサ無
AE-4 剰余乗算
コプロセッサ無
剰余乗算
コプロセッサ有
デュアルウェイ
非接触
AE-5 剰余乗算
コプロセッサ有
RS-4 剰余乗算
コプロセッサ有
デュアルウェイ
*新製品
**開発中

ラインアップ:

AE-3 シリーズ

AE-3シリーズは、高速16ビットAE-3 CPUを核に、EEPROM、ROM、RAM、2本のI/Oポート、ランダムナンバジェネレータ(RNG)、およびウォッチドッグタイマ(WDT)を集積したシングルチップマイクロコンピュータです。

内部メモリへの外部からの不正な読み出し、書き込みを防止するセキュリティ機能を持っており、機密保護に万全な対応が可能です。

AE-4 シリーズ

AE-4シリーズは、高速16ビットAE-4 CPUを核に、EEPROM、ROM、RAM、ランダムナンバジェネレータ(RNG)、およびDESコプロセッサを標準で搭載しています。

標準以外の周辺機能として、I/Oポート、ウォッチドッグタイマ(WDT)、ファイアウォールマネジメントユニット(FMU)、ISO/IEC 7816-3準拠のUART、16ビットインターバルタイマ(TMR)、クロック逓倍回路(PLL)、剰余乗算コプロセッサ(MMC)、およびISO/IEC 14443-B仕様またはFeliCa(注1) 仕様の非接触インタフェースを搭載した製品をラインアップし、様々な分野に対応しています。
(注1 FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。)

AE-5 シリーズ

AE-5シリーズは、高速32ビットAE-5 CPUを核に、EEPROM、ROM、RAM、2本のI/Oポート、ランダムナンバジェネレータ(RNG)、ウォッチドッグタイマ(WDT)、DESコプロセッサ、ファイアウォール マネジメントユニット(FMU)、ISO/IEC 7816-3準拠のUART、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、16ビットインターバルタイマ(TMR)、クロック逓倍回路(PLL)、および剰余乗算コプロセッサ(MMC)を標準で搭載しています。

また標準以外の周辺機能として、AESコプロセッサやUSBインタフェース、GPIOを搭載した製品もラインアップしており、最新の暗号処理に対応した高度なセキュリティ構築が可能です。

RS-4 シリーズ

RS-4シリーズは、AE-3/AE-4上位互換の高速16ビットRS-4 CPUを核に、EEPROM、ROM、RAM、2本のI/Oポート、ランダムナンバジェネレータ(RNG)、ウォッチドッグタイマ(WDT)、ISO/IEC 7816-3準拠のUART、16ビットインターバルタイマ(TMR)、内部クロック発振器、CRCコプロセッサ、トリプルDESコプロセッサ、および剰余乗算コプロセッサ(MMC)を標準で搭載しています。標準以外の周辺機能として、AESコプロセッサ、およびISO/IEC14443-A、B、Felica(注1)仕様の非接触インタフェースを搭載した製品もラインアップし、幅広い分野での高セキュリティシステム構築に貢献します。

Secure_logo


End of content

Back To Top