Skip to main content

概要:

AE-5シリーズは、高速32ビットAE-5 CPUを核に、EEPROM、ROM、RAM、2本のI/Oポート、ランダムナンバジェネレータ(RNG)、ウォッチドッグタイマ(WDT)、DESコプロセッサ、ファイアウォールマネジメントユニット(FMU)、ISO/IEC 7816-3準拠のUART、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、16ビットインターバルタイマ(TMR)、クロック逓倍回路(PLL)、および剰余乗算コプロセッサ(MMC)を標準で搭載しています。

また標準以外の周辺機能として、AESコプロセッサやUSBインタフェース、GPIO を搭載した製品もラインアップしており、最新の暗号処理に対応した高度なセキュリティ構築が可能です。

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 シリーズ Type Name EEPROM/NVR Program memory RAM
(KB)
最小動作
電圧 (V)
最大動作
電圧 (V)
ステータス Quality Level I/O port ウォッチドッグ
タイマ (チャネル)
Random number generator UART (チャネル) DMAコントローラ (チャネル) Interval timer Firewall management unit Phase Looked Loop DES coprocessor Modular multiplication coprocessor AES coprocessor RF Interface USB Interface Operating
temperature
(°C)
Operating voltage (V) パッケージコード 型名 備考
PDF HD65255C1 AE-5 Series AE55C1 40000 240000 8000 - - 量産中 Consumer's use 2 1 64bit 1 - 16bit x 2 YES YES Yes 2112bit NO - - -25 to 85 4.5 to 5.5
2.7 to 3.3
- HD65255C1 -
PDF HD65256U AE-5 Series AE56U 72000 224000 8000 - - 開発中 Consumer's use 17 1 64bit 1 - 16bit x 2 YES YES Yes 2112bit NO - Full Speed -25 to 85 4.5 to 5.5
2.7 to 3.3
- HD65256U -
PDF HD65257C1 AE-5 Series AE57C1 144000 480000 14000 - - 量産中 Consumer's use 2 1 64bit 1 - 16bit x 2 YES YES Yes 2112bit YES - - -25 to 85 4.5 to 5.5
2.7 to 3.3
1.62 to 1.98
- HD65257C1 -
PDF HD65258C AE-5 Series AE58C 288000 480000 18000 - - 量産中 Consumer's use 2 1 64bit 1 - 16bit x 2 YES YES Yes 2112bit YES - - -25 to 85 4.5 to 5.5
2.7 to 3.3
1.62 to 1.98
- HD65258C -

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top