Skip to main content

ルネサスMOSFETオンライン設計サポートツール Renesas VP でできること
  • 最適なMOSFETをすばやく探し、対話形式で同期バックコンバータアプリケーションの設計をお手伝いします。
  • WebSIM®を使い、あなたがデザインしたバックコンバータのパフォーマンス、スイッチング作用、そして効率を解析します。
  • 対話型のデータシートを使いながら、さまざまな動作条件を元にMOSFETの作用を評価できます。
  • SPICEモデルのダウンロードができます。
  • WebSIM® Connect!™がベースのフリーのオフラインシミュレーションパッケージと共に、シミュレーションした同期バックコンバータ回路をダウンロードできます。
  • 部品リスト(BOM)のダウンロードができます。
  • 包括的なデザインサマリーが生成され、PDFファイルとして保存できます。
Login to Renesas VP
ご利用にはまずMY RENESASへご登録ください(ご登録はこちらから)
.
DrMOS
Discrete MOSFET
DrMOS Performance Analyzer Buck Designer Active Datasheet
ディスクリートMOSFETを超える優れたパフォーマンスを提供するDrMOSをお試しいただけます。 バックデザイナーはあなたの設定した条件を元にバックデザインを作り出し、実際に評価ボードを作る前にさまざまなパターンでパフォーマンスを評価いただけます。 選択したMOSFETについて、グラフィカルな図表と共に、必要不可欠な情報をご提供いたします。
  • 効率改善
  • より高速なスイッチング
  • より高い電力密度
  • 設計のし易さ
  • 熱解析
  • 設定条件に対する推奨MOSFET
  • 効率推定値
  • 逆電流出力特性
  • 標準出力特性
  • ダイナミック入力特性
  • 伝達特性
  • スイッチングテスト
    (パルステスト対応)
  • 容量テスト
  • RDSonテスト

End of content

Back To Top