Skip to main content

2SD1615

Share:
更新通知登録:
Subscribe

製品仕様

スター プロダクト
-
NPN/PNP NPN
VCEO (V) 50
Automotive YES
IC (A) @25 °C 1
VCE(sat) (V) max. 0.3
hFE min. 135
hFE max. 600
Pc (W) 2
fT (GHz) typ. 0.16
fT (MHz) typ. 160
Cob (pF) typ. 19
パッケージ 3pinPoMM_E_
ステータス In Mass Production
パッケージ外観と等価回路
パッケージ外形図

発注情報

発注型名 PLP適用期間終了日 生産
ステータス
欧州RoHS RoHS-pdf
(China-RoHS)
2SD1615(0)-T1-AY Long Life Support Info  Mar. 2030 量産中 Compliant English
Japanese
2SD1615(0)-T1-AZ Long Life Support Info  Mar. 2030 量産中 Compliant English
Japanese
2SD1615-AZ Long Life Support Info  Mar. 2030 量産中 Compliant English
Japanese
2SD1615-T1-AZ Long Life Support Info  Mar. 2030 量産中 Compliant English
Japanese
2SD1615-T2-AZ Long Life Support Info  Mar. 2030 量産中 Compliant English
Japanese
  Long Life Support Info : 長期製品供給プログラム(PLP)適用製品です。詳しい説明はこちら

パッケージ&梱包仕様

Package
Name POMM
JEITA code SC-62
Previous code P3C4-150-212
Renesas code PLZZ0004CC-A
Terminal count 3
Terminal pitch (mm) 1.5
Dimensions (mm) 4.5x2.5
Mass (g)[TYP,] 0.048
Drawing Link p3c4-150-212
Mount pad fig1085j
3D Package Model plzz0004cc-a
Packing
Packing Tape No dry pack H0046

End of content

Back To Top