Skip to main content

概要:

ルネサスでは、PCやサーバ等のCPU用電源ボルテージレギュレータ向けに、ドライバICと2つのパワーMOSFETを
56ピンQFNパッケージに集積した第2世代SiP製品: R2J20602NPR2J20604NPを製品化しました。
さらに、大電流ポイント・オブ・ロード用途に好適な小型・高効率集積化デバイスとして、降圧DC/DCコンバータに
必要な半導体チップをワンパッケージ化した、高速応答POL-SiP R2J20701NPを製品化しました。

特長:

ドライバIC - MOSFET集積SiP (DrMOS)
  • 入力電圧12V、低出力電圧のアプリケーションに最適化されたパワーMOSFETを内蔵
  • パワーMOSFETとマッチングのとれたドライバ回路内蔵
  • 推奨入力電圧:7.4V~16V
  • 高周波動作可能(>1MHz)
  • 大電流出力対応(40A)
  • 低損失化実現(約4.4W @1MHz, 25A)
  • ドライバのリモートオンオフ制御が可能
  • ブートストラップ用SBD内蔵
  • ローサイドドライブ電圧の独立設定が可能
  • 小型パッケージ:QFN-56(8mm x 8mm x 0.95mm)
PWMコントローラ - MOSFET集積SiP(POL - SiP)
  • 相互に最適化設計された同期整流式PWM コントローラ、パワーMOSFETを集積化、
    高効率・省スペースを実現
  • 推奨入力電圧範囲 : 8V~14V (制御系回路は5V動作可能)
  • 大電流出力対応 : Max. 35A
  • 0.6V、1%の高精度基準電圧源内蔵
  • 広い動作周波数設定範囲 : 200kHz~1MHz
  • ピーク電流制御により高速応答を実現
  • 電流シェア機能(最大5デバイスの並列運転)
  • シングル動作/2フェーズ動作/多チャンネル動作(トラッキングスタートアップ機能)が可能
  • ブートストラップ用SBD内蔵
  • ON/OFF制御が可能、過電流時瞬断保護機能(Hiccup回路)を内蔵
  • 設計サポート・ツール、各種評価ボード完備
  • 小型パッケージ : QFN-56ピン(8mm x 8mm)

応用:

  • ドライバIC - MOSFET集積SiP (DrMOS): 2フェーズDC/DC電源
  • PWMコントローラ - MOSFET集積SiP(POL - SiP):
    PC、サーバ、 通信基地局、 各種オンボード電源(SoC、 ASIC、 FPGA、 DSP、 DDR2/DDR3 SDRAM電源、 他)、 POL電源モジュール

 

ドライバIC - MOSFET集積SiP (DrMOS)
  • 高速・高効率動作:当社高性能パワーMOSFETと 最適化された高性能ドライバICのSiP化により、
    低損失。高速動作化を実現
    (η = 92% @Vout = 1.3V, Vin = 12V, Fsw = 500kHz, Iout = 10A)
  • 小型パッケージ搭載:8mm×8mmの56ピンQFNパッケージに搭載することによりディスクリート部品 3個(SOP-8+LFPAK+LFPAK)の構成に比べ、実装面積を半分以下に低減
PWMコントローラ - MOSFET集積SiP(POL - SiP)
  • 3チップを集積化:PWM コントローラ・ドライバ、High/Low-side パワーMOSFET、3チップを集積化
  • 高効率動作:高性能・低損失パワーMOSFETとピーク電流帰還式PWMコントローラのSiP化により、
    500kHz動作時に最大効率95%を実現
    η = 95% @Vout = 3.3V(Vin = 12V, Fsw = 500kHz)、η = 92% @Vout = 1.8V (Vin = 12V, Fsw = 500kHz)
  • 多機能動作:2フェーズ動作、多チャンネル動作、5V入力動作

製品ラインアップ:

読み込み中です...

18 件見つかりました。
(1 - 18 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 パッケージ Function Vin MAX. (V) PWM Input
(V)
Tj-opr
(°C)
備考 Nch/Pch Pin
count
ステータス Ordering
Condition
パッケージコード 型名
PDF R2J20655BNP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 27 3.3/5.0 -40 to 150 - - 40 In Mass Production - - R2J20655BNP
PDF R2J20657BNP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 3.3/5.0 -40 to 150 - - 40 In Mass Production - - R2J20657BNP
PDF R2J20658BNP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 3.3/5.0 -40 to 150 - - 40 In Mass Production - - R2J20658BNP
PDF R2J20601NP QFN-56 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 5 -40 to 150 - - - In Mass Production - - R2J20601NP
PDF R2J20602NPEB-E QFN-56 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 5 -40 to 150 - - - In Mass Production - - R2J20602NPEB-E
PDF R2J20604NP QFN-56 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 3.3/5.0 -40 to 150 - - - In Mass Production - - R2J20604NP
PDF R2J20605ANP QFN-56 Driver-MOSFET Integrated SiP 27 5 -40 to 150 - - 56 In Mass Production - - R2J20605ANP
PDF R2J20651ANP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 5 -40 to 150 - - - In Mass Production - - R2J20651ANP
PDF R2J20651NP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 3.3/5.0 -40 to 150 - - - In Mass Production - - R2J20651NP
PDF R2J20652ANP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 27 5 -40 to 150 - - - In Mass Production - - R2J20652ANP
PDF R2J20653ANP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 27 5 -40 to 150 - - - In Mass Production - - R2J20653ANP
PDF R2J20654NP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 3.3/5.0 -40 to 150 - - 40 Under Development - - R2J20654NP
PDF R2J20655NP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 27 3.3/5.0 -40 to 150 - - 40 In Mass Production - - R2J20655NP
PDF R2J20656ANP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 27 5 -40 to 150 - - 40 In Mass Production - - R2J20656ANP
PDF R2J20657NP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 3.3/5.0 -40 to 150 - - 40 In Mass Production - - R2J20657NP
PDF R2J20658NP QFN-40 Driver-MOSFET Integrated SiP 16 3.3/5.0 -40 to 150 - - 40 Under Development - - R2J20658NP
PDF R2J20702NP QFN-56 POL-SiP 16 - -40 to 150 - - 56 In Mass Production - - R2J20702NP
PDF R2J20751NP QFN-40 POL-SiP 27 - -40 to 150 - - 40 In Mass Production - - R2J20751NP

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top