Skip to main content

概要:

IGBTとC-E間ダイオードを1チップで構成した逆導通型の製品です。高耐圧(1100V、1200V)で、IH炊飯器、電子レンジの電圧共振用途に最適です。

製品ラインアップ:

読み込み中です...

7 件見つかりました。
(1 - 7 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 シミュレーション
データ
構成 構成
[素子]
Vces
(V)
IC
(A)
Vce (sat)
(V)
tf
(μs)
max.
tf
(μs)
typ.
パッケージ Family/
Series
Process VGES
(V)
Gate
Drive
Ic (Peak)
(A)
備考 ステータス Ordering
Condition
パッケージコード 型名
PDF RJH1BF6RDPQ-80 - Single B-in FRD 1100 55 1.7 - 0.247 TO247 IGBTs for Micro wave oven use - - - 100 - 量産中 - - RJH1BF6RDPQ-80
PDF RJH1BF7RDPQ-80 - Single B-in FRD 1100 60 1.6 - 0.208 TO247 IGBTs for Micro wave oven use - - - 100 - 量産中 - - RJH1BF7RDPQ-80
PDF RJH1CF4RDPQ-80 - Single B-in FRD 1200 40 2 - 0.3 TO247 IGBTs for Micro wave oven use - - - 80 - 量産中 - - RJH1CF4RDPQ-80
PDF RJH1CF5RDPQ-80 - Single B-in FRD 1200 50 1.95 - 0.272 TO247 IGBTs for Micro wave oven use - - - 100 - 量産中 - - RJH1CF5RDPQ-80
PDF RJH1CF6RDPQ-80 - Single B-in FRD 1200 55 1.8 - 0.275 TO247 IGBTs for Micro wave oven use - - - 100 - 量産中 - - RJH1CF6RDPQ-80
PDF RJH1CF7RDPQ-80 - Single B-in FRD 1200 60 1.85 - 0.25 TO247 IGBTs for Micro wave oven use - - - 100 - 量産中 - - RJH1CF7RDPQ-80
PDF RJH1DF7RDPQ-80 - Single B-in FRD 1350 60 1.95 - 0.208 TO247 IGBTs for Micro wave oven use - - - 100 - 量産中 - - RJH1DF7RDPQ-80

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top