モバイルや情報機器の高性能化・小型・軽量化を支えるルネサスのダイオード。極限までの低容量化を
独自のトレンチ構造で実現したPINダイオードなどでこれからもトップランナーを走り続けます。
ダイオードの区分とラインアップ

ダイオードパッケージ ロードマップ

ラインアップ:
| 低ON抵抗化で挿入損失低減、消費電力の改善に、OFF時の低容量化でアイソレーションの改善に、新プロセス化・小型外型化で高調波歪みの改善や高調波の低減にそれぞれ貢献します。アンテナスイッチ用ではさらに複合PKG(MFP12)で小型・軽量化にも寄与します。 |
| 電磁適合性 IEC6100-4-2 の接触放電試験で最小8kV、または30kV 保証製品や、双方向機能を有した製品など基準電やその他の用途に適した各種電圧とパッケージを揃えております。 |
| デバイス入力端子High/Low過電圧保護用にダイオードが2個接続されており、LSI等の入力端子を過電圧から保護、システム機器の誤動作が防止できます。 順方向立上がり電圧(VF)が低く、高効率です。 |
| 高効率/ 低損失、許容電流の多様化、高速信号の歪み低減、など多様なニーズに対応した製品群をラインナップしています。 |
| ダイレクトコンバージョン式GSMや高速無線LAN対応等、新分野へ対応した製品を展開しています。 |
| 機器の高効率化に向け、低順方向電圧(VF)、高速逆回復時間(trr)を実現した高性能製品をご提供致します。新素材(シリコンカーバイド;SiC)を用いた更なる高効率製品も投入して参ります。 |
小型電源向けに電源電圧の安定化、基準電圧の検出用途などにもご利用いただけます。また、サージ吸収用途に特化したラインナップもとりそろえております。 |
| あらゆる電子機器で使用できるスイッチングダイオード。汎用品から高耐圧品まで、多様なパッケージ展開で幅広いラインナップ゚を揃えております。 |
高周波への対応(低容量化)、損失の低減(低電流化)、アイソレーション性の確保(低ON抵抗化)に対応します。