Skip to main content

RD51FM

(  新規採用非推奨)
Share:
更新通知登録:
Subscribe
新規採用非推奨:
現在ご採用中のお客様のみサポートしております。新規ご採用につきましては推奨いたしません。

発注情報

発注型名 購入 生産
ステータス
MOQ 欧州RoHS RoHS-pdf
(China-RoHS)
RD51FM(0)-T1-AY Contact 新規採用非推奨 1500 Compliant English
Japanese
RD51FM(0)-T1-AZ Contact 新規採用非推奨 1500 Compliant English
Japanese
RD51FM-T1-AY Contact 新規採用非推奨 1500 Compliant English
Japanese
RD51FM-T1-AZ Buy 新規採用非推奨 1500 Compliant English
Japanese
RD51FM-AZ Contact 生産中止品 - Compliant English
Japanese
  Buy : Webから購入頂ける製品です。

パッケージ&梱包仕様

Package
Name POMM
JEITA code -
Previous code P2C4-0-121
Renesas code PRZZ0002ZA-A
Terminal count 2
Dimensions (mm) 4.3x2.5
Mass (g)[TYP,] 0.063
Drawing Link p2c4-0-121
Mount pad fig1086j
3D Package Model przz0002za-a
Packing
Packing Tape No dry pack H2271

End of content

Back To Top