Skip to main content

discretepage

パワーMOSFET

電源・モータ駆動・高周波増幅・ロードスイッチなど各用途に適した製品を展開。民生機器・自動車機器の各信頼性レベルに合わせ製品化。またMOSFETとその駆動回路を集積化した小型・高効率のDC-DCコンバータICも提供。

一般スイッチング用パワーMOSFET

高耐圧(500V以上)で低RDS(on)のシリーズです。電源・モータ駆動などに適した低損失スイッチング用MOSFETを豊富なパッケージで展開。DPDタイプは小型面実装外形であり、LED照明に最適です。

MOSFET内蔵集積SiP

ICと2つのパワーMOSFETを1つのパッケージに搭載した集積パワーデバイスです。PCやサーバの
CPUやDDRメモリ用電源などの高効率・大電流用途に最適です。


IGBT

ルネサスは低サチュレーション電圧のIGBTでシステムのロス低減に寄与し、大電流アプリケーションでエコを推進します。薄型化によるテール電流の低減と、FRD内蔵によるスイッチングの高速化で、使いやすさのさらなる向上を追求して行きます。

一般用IGBT

RJH60FシリーズはPFC、IH調理器、太陽光インバータに、RJH60Dシリーズは負荷短絡耐量を強化し各種インバータ用途に適した、600V、低VCE(sat)、高速タイプです。

電磁調理器用IGBT

IGBTとC-E間ダイオードを1チップで構成した逆導通型の製品です。高耐圧(1100V、1200V)で、IH炊飯器、電子レンジの電圧共振用途に最適です。


ダイオード

モバイルや情報機器の高性能化・小型・軽量化を支えるルネサスのダイオード。極限までの低容量化を独自のトレンチ構造で実現したPINダイオードなどでこれからもトップランナーを走り続けます。

小信号ダイオード

ほとんどの電子機器が対象のスイッチングダイオード。汎用品から高耐圧品まで、バリエーションあるパッケージ展開で幅広いラインナップ゚を揃えております。

サージ吸収用ツェナーダイオード

電磁適合性 IEC6100-4-2 の接触放電試験で最小8kV、または30kV 保証製品や、双方向機能を有した製品など基準電やその他の用途に適した各種電圧とパッケージを揃えております。

定電圧用ツェナーダイオード

小型電源向けに電源電圧の安定化に、基準電圧の検出用途やサージ吸収用途にもご利用頂けます。


インテリジェントパワーデバイス

過熱保護機能を有し、パワーMOSFETからの置換えが容易なサーマルFETや、負荷ショート信頼性を評価した高耐量、高信頼性なボディ用IPDなど、システム信頼性向上のご要求に応え、今後も製品ラインアップを展開いたします。

 

サイリスタ/トライアック

ルネサスでは洗濯機や炊飯器などの白物家電用のサイリスタやトライアック、また、デジタルスチルカメラや銀塩カメラに最適化したストロボ用まで種ー用意してお客様のシステムをサポートいたします。

トランジスタ

ルネサスのトランジスタは、大電流用途、増幅用途などさまざまなアプリケーションに対応し、超小型パッケージなど用途に合わせたパッケージラインアップでお客様のシステムを支えます。

抵抗内蔵型TRS(BRT)

当社の抵抗内蔵トランジスタは、ベース、およびベース - エミッタ間に抵抗を内蔵しているため、実装面積の低減や部品点数の削減を可能にします。

一般増幅用小信号FET

小型パッケージの豊富なラインアップで、セミパワーからさまざまなアプリケーションに対応しています。


 

Latest Update:

  • 新ページリリースしました。

サーチセンター
パラメトリック / ドキュメント / 他社相当品 / FAQ, など


アナログ&パワー 新製品

技術交流のための掲示板「かふぇルネ」運営中!


End of content

Back To Top