Skip to main content

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Function Application Target application Activity パッケージ 備考 Vcc MIN. (V) Vcc MAX. (V) Family/
Series
シミュレーション
データ
Description Performance ステータス Ordering
Condition
パッケージコード
PDF M66014FP Serial bus controller - Peripheral for PC & MCU Interface - - - - Serial Bus Controler - - - 量産中 - -
PDF R8A66171DD Advanced Asynchronous Receiver & Transmitter (UART) - Data communication control Interface - - - - Serial Communication Controller - - - 量産中 - PRDP0024AF-A
(24P4X-A)
PDF R8A66171SP Advanced Asynchronous Receiver & Transmitter (UART) - Data communication control Interface - - - - Serial Communication Controller - - - 量産中 - PRSP0024DF-A
(24P2X-B)
PDF HD26C31FP Quad. Differential Line Drivers with 3-state outputs(EIA RS-422A) - Peripheral for PC & MCU,Digital Consumer Interface SOP Interface IC - 5 ICs for RS422/423, IEEE 485/488 Interfaces - - - In Mass Production - -
PDF HD26LS31P Quad. Differential Line Drivers with 3-state outputs(EIA RS-422A) - Peripheral for PC & MCU,Digital Consumer Interface DIP Interface IC - 5 ICs for RS422/423, IEEE 485/488 Interfaces - - - In Mass Production - -
PDF HD26C32AFP Quad. Differential Line Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A, 423A) - Peripheral for PC & MCU,Digital Consumer Interface SOP Interface IC - 5 ICs for RS422/423, IEEE 485/488 Interfaces - - - In Mass Production - -
PDF HD29050P Dual Differential Line Drivers/Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A) - Peripheral for PC & MCU,Digital Consumer Interface DIP Interface IC - 5 ICs for RS422/423, IEEE 485/488 Interfaces - - - In Mass Production - -
PDF HD29051P Dual Differential Line Drivers/Receivers with 3-state outputs(EIA RS-422A) - Peripheral for PC & MCU,Digital Consumer Interface DIP Interface IC - 5 ICs for RS422/423, IEEE 485/488 Interfaces - - - In Mass Production - -

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top