概要:
近年、照明機器のLED化が急速に進んでおり、この中で、ルネサスはLED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した
高効率、高力率を実現するLEDドライバICを開発しました。
製品情報:
 | R2A20134 (パッケージ:SOP-8) | | LEDドライバの出力電圧を低圧化できる独自の高圧制御技術を採用することで、 高効率・高力率・システムコスト低減に貢献します。 |
|  | R2A20135 (パッケージ:SOP-8) | | 調光機能内蔵により高機能LED照明システムの設計が容易に、また外付け部品数を減らしシステムの小型化(回路規模40%減)、低コスト化が可能です。 |
|
| |
| 機能: | 機能: |
R2A20134SPは、電球市場での要求され、絶縁(フライバック)や非絶縁(バックブースト、ステップダウン)機能への対応、 さらに調光器(TRIAC調光)への対応も可能です。
| R2A20135SPは従来外付け回路にて構成していた調光機能をIC 内蔵化、高精度な調光特性を容易に実現できます。また同時にLED電流制御精度を向上するなど特性を改善しています。
|
| 特長: | 特長: |
- 業界最高クラスの高効率(92%)、高力率(0.94)を実現しています。(100V、非絶縁、ステップダウン制御時)
- 電球市場で重要なBOMコストの低減に貢献します。
- LED駆動用MOSFETの耐圧を250V(AC100V時)に抑えることで、低耐圧かつ低コストのMOSFETが選択可能。
- 4W以下~10W以上のLED電球の制御回路を共通化することで、設計効率の向上に貢献します。
| - 調光機能内蔵によるシステム回路規模低減、低コスト化(回路規模40%低減)
- 電流制御精度向上 (15%→ 6% )
- リスタートタイミング見直しによるフリッカ低減
- 効率85%以上、力率0.9以上、全高調波ひずみ[THD]20%以下、出力リップル電流30%以下
Trailing edge調光器動作範囲5%~100% (135EVB-ND1評価ボード) |
| ドキュメント: | ドキュメント: |
| |
| . | |
|