Skip to main content

製品ラインアップ:

読み込み中です...

7 件見つかりました。
(1 - 7 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 シミュレーション
データ
Function 電源電圧 Target application Activity Supply current パッケージ Features 備考 ステータス Ordering
Condition
パッケージコード
PDF HA118326ANFR-E - CVBS:3 YC:5 Audio:6 Input, NTSC
S1/S2,D-terminal LINE 2/3 control
5 to 9 Visual equipment Switching - - - DVD recorder, NTSC 量産中 - -
PDF HA118326APFR-E - CVBS:3 YC:5 Audio:6 Input, PAL
SCART connector 8pin control
5 to 9 Visual equipment Switching - - - DVD recorder, PAL 量産中 - -
PDF HA118527F-E - CVBS:4 YC:3 Audio:4 Input, NTSC
S1/S2,D-terminal LINE 2/3 control
5 to 9 Visual equipment Switching - - - DVD recorder, NTSC 量産中 - -
PDF HA118827F-E - CVBS:4 Audio:5 Input, PAL
Video/Audio independent Control(I2C)
5 to 9 Visual equipment Switching - - - DVD recorder, PAL 量産中 - -
PDF R2S11001FT - Wide range inputSW:7ch,
HD/VD:4ch, MATRIX
5 to 9 Visual equipment Switching - - - FPD TV Component/RGB 量産中 - -
PDF R2S11002AFT - CVBS:7 YC:5 Out:2,Audio:10
Out:3, Y/C Mix
5 to 9 Visual equipment Switching - - - FPD TV CVBS/YC/AUDIO 量産中 - -
PDF R2S11007FP - Wide range inputSW:4 CVBS:4
YC:4 Out:2 Audio:10 Out:3
5 to 9 Visual equipment Switching - - - FPD TV Video/Audio 1Chip 量産中 - -

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top