10 件見つかりました。
(1 - 10 件目を表示しています。)
|
Compare
ドキュメント
|
型名 |
シミュレーション データ |
Function |
電源電圧 |
Target application |
Activity |
Supply current |
パッケージ |
Features |
備考 |
ステータス |
Ordering Condition |
パッケージコード |
|
 |
R2A45005AHNP |
- |
CDS/PGA + 10bit ADC |
- |
Visual equipment |
Front-End |
- |
- |
Small package, Lower power consumption, 36MHz operation |
- |
量産中 |
- |
- |
|
 |
R2J45026BG |
- |
CDS/PGA + 12bit ADC + TG, V.drv |
- |
Visual equipment |
Front-End |
- |
- |
AFE+TG+V-Driver SiP product, 36MHz operation |
- |
量産中 |
- |
- |
|
 |
HD49352HNPEB-E |
- |
CDS/PGA + 12bit ADC + H-TG |
- |
Visual equipment |
Front-End |
- |
- |
Small package, Ultra high S/N, 36MHz operation |
- |
量産中 |
- |
- |
|
 |
HD49353NPEB-E |
- |
CDS/PGA + 10bit ADC + H-TG |
- |
Visual equipment |
Front-End |
- |
- |
Small package, Ultra high S/N, 28MHz operation |
- |
量産中 |
- |
- |
|
 |
RD3CYD08CM |
- |
IGBT Driver |
- |
- |
- |
- |
CMPAK5 |
- |
- |
In Mass Production |
- |
PTSP0005ZC-A (CMPAK-5V) |
|
 |
RD3CYD08VS |
- |
IGBT Driver |
- |
- |
- |
- |
VSON |
- |
- |
Long delivery date (Lead time: 3 months) |
- |
PUSN0005KA-A (TNP-5DV) |
|
 |
RD5CYD08CM |
- |
IGBT Driver |
- |
- |
- |
- |
CMPAK5 |
- |
- |
Long delivery date (Lead time: 3 months) |
- |
PTSP0005ZC-A (CMPAK-5V) |
|
 |
RD5CYDT08CM |
- |
IGBT Driver/CMOS Logic Level Shifter |
- |
- |
- |
- |
CMPAK5 |
- |
- |
In Mass Production |
- |
PTSP0005ZC-A (CMPAK-5V) |
|
 |
RD151TS501US |
- |
PLL |
3.3 |
- |
Clock Generator |
- |
SSOP |
- |
Multiplication (in/out) 1/1.25/2/2.5 selectable fin=27 to 36MHz, fout=27 to 72MHz |
開発中 |
- |
- |
|
 |
RD151TS502US |
- |
PLL |
3.3 |
- |
Clock Generator |
- |
SSOP |
- |
Multiplication (in/out) 1/1.25/2/2.5 selectable fin=27 to 36MHz, fout=27 to 72MHz |
量産中 |
- |
- |
クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。