Skip to main content

製品ラインアップ:

読み込み中です...

5 件見つかりました。
(1 - 5 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 シミュレーション
データ
Function 電源電圧 Target application Activity Supply current パッケージ Features 備考 ステータス Ordering
Condition
パッケージコード
PDF M65850P - Single Chip Digital Echo 5 Audio Equipment Signal Processing - - - RAM 20K 量産中 - -
PDF M65856SP - Single Chip Mic Echo 5 Audio Equipment Signal Processing - - - RAM 16K 量産中 - PRDP0042BA-A
(42P4B)
PDF M65575-0001FP - Rhythm phrase player 3.3 Audio Equipment Signal Processing - - - Include rhythm Rom music source Rom.Tempo Control Pronunciation 3 tracks 量産中 - -
PDF M5243BFP09 - 3 Band Dual Graphic Equalizer 9 Audio Equipment Signal Processing - - - 3-Band stereo type 量産中 - PRSP0020DA-A
(20P2N-A)
PDF R2S15901SP - 2-Channel 24-bit digital Audio signals delay for "Lip Sync" 2.5 Heavy processing Digital Video equipment such as Digital TV Signal Processing - - - 9steps:up to149ms.@48KHz 量産中 - PRSP0020DA-A
(20P2N-A)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

End of content

Back To Top