Skip to main content

アナログ&パワー
ディスクリート
高周波デバイス
光デバイス

アナログ&パワーのページではさまざまな特性や機能をもつ半導体製品をご紹介します。製品の働きを人体の各部に例えてみました。

情報を分析しシステムに指令を出すマイコンは人間の脳にあたるキーデバイスですが、人間が大脳だけでは生きていけないように、電子機器も様々な役割をもつ部品から成り立っています。外部の情報を見聞きし、覚え、大脳の意思を全身に伝え、外部からエネルギーを取り込んで全身に伝え、侵入した異物を排除するために、アナログ&パワー製品はマイコンを取り巻く様々な機能を提供してお客様のシステムを支えています。

Body BODY ダイオード 電源IC ASSP パワーMOS IGBT IPD パワーデバイス 各種ロジック レベルシフタ フォトカプラ バスインターフェイス ドライバ トライアック・サイリスタ

Head

HEAD センサ オペアンプ AD/DA等のアナログデバイス USBデバイス 高周波デバイス 光通信デバイス メモリ リセットIC(システムオーガナイザ)

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE

かふぇルネ


End of content

Back To Top