シェア世界一のFlashマイコンをはじめ、最先端のシステムLSIからディスクリートまで、当社の非常に豊富な半導体製品ラインナップをご紹介いたします。

マイコン

Flashメモリ内蔵MCU製品は世界トップシェア。非常に豊富な製品群でお客様のあらゆるニーズに応えると共に、得意の低消費電力駆動でエコ社会に貢献します。

ディスクリート

選りすぐったディスクリート製品群で様々な用途をサポート。トップクラスの性能でお客様のご期待に応えます。

  • パワーMOSFET
  • IGBT
  • サイリスタ、トライアック
  • RF&マイクロ波デバイス
  • 他トランジスタ
  • ダイオード
  • オプトエレクトロニクスデバイス

専用IC

自動車・デジタルAV機器・携帯電話など最先端電子機器を支える高度なシステムLSIから、様々な場面で利用されるマイコン周辺回路まで、幅広くご紹介しています。

  • TV/AV機器用LSI
  • 車載用LSI
  • 携帯機器用LSI
  • USBデバイス
  • その他専用IC

汎用IC

あらゆる電子機器に使われる汎用IC製品群は、お客様の様々な幅広い用途をサポート。汎用リニアから標準ロジックまで、ロングセラー製品を豊富に取り揃えています。

  • 電源IC
  • オペアンプ・コンパレータ
  • その他汎用リニア
  • 標準ロジック

メモリ

大規模ネットワーク・産業機器で使われるDDR/QDR SRAMから、継続的な安定供給を行っている高信頼性のSRAM, EEPROMまで、幅広くラインナップしています。

  • SRAM
  • EEPROM
  • Low Latency DRAM
  • TCAM

ASIC
System in Package (SiP)

ゲートアレイ、セルベースICなどのASIC製品ラインナップと、既存製品でSiP化したカスタムマイコン製品などをご紹介しています。

  • ゲートアレイ
  • セルベースIC
  • アナログマスタ
  • ミックスドシグナルASIC
  • カスタムマイコン(PFESiP)
  • プログラマブルLSI
  • SiPソリューション

USBデバイス

PC周辺機器を簡単に接続するインターフェースからスタートしたUSBは、Embedded Host、OTGによる非PC機器間接続や新世代3.0による超高速データ通信など、様々な進化を遂げています。黎明期からUSBを支えてきた当社は、豊富なコントローラ、マイコン、ブリッジ製品を提供しています。

共通情報

パッケージラインナップとその実装マニュアルと梱包情報、鉛フリーなど環境対応情報を掲載しています。