ニュースリリース
「μPD168891」の仕様
■基本特性
| シングルチャネル 昇圧型定電流出力コントローラ | |
| PWM信号によるディミング制御機能付き | |
| 電源電圧 : | 6~18V |
| LED出力電流 : | 0.35~0.7A (MOSFET外付け) |
| パッケージ : | 48ピン VQFN (7mm x 7mm) |
■保護機能
| LED/パワーMOSFET(外付)過電流保護 : | 過電流検出後シャットダウン |
| 過昇圧/負荷オープン保護 : | 検出後シャットダウン |
| LEDの天絡/地絡保護 : | 検出後シャットダウン |
| 過熱保護 : | 過熱検出後シャットダウン |
| 低電源電圧保護 : | LED電流を抑制、6V以下はシャットダウン 電源電圧復帰で再点灯 |
| 高電源電圧保護 : | シャットダウン(印加電圧・時間に適応) 電源電圧復帰で再点灯 |
| LEDショート検出 : | LEDショートによる昇圧電圧低下を検出し、シャットダウン |
| 異常(保護機能動作)時に外付けMOSFETを制御して電流経路を遮断 | |
■その他機能
| ダイアグノーシス機能 : | 異常(保護機能動作)時に異常状態を伝える信号出力機能 |
| 低EMIノイズ |
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。
Japan 日本語