ニュースリリース
消費電力を85%削減したUSB3.0対応ホスト・コントローラLSIの発売について
μPD720200Aの仕様
・USB Implementers Forum, Incが策定したUniversal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠
・Intel社が策定したeXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification Revision 0.96準拠
・PCI SIGが策定したPCI Express®(※1)Base Specification 2.0準拠
・以下のUSBデータ伝送速度をサポート
Low-speed(1.5Mbps)/Full-speed(12Mbps)/High-speed(480Mbps)/Super-speed (5Gbps)
・以下のUSBデータ転送タイプをサポート
Control/Bulk/Interrupt/Isochronous transfer
・2つのUSBダウンストリームポートをサポート
・USBレガシー機能サポート
・PCI Expressの各種拡張カード仕様などをサポート
ExpressCard®(※2)Standard Release1.0
PCI Express Card Electromechanical Specification Revision 2.0
PCI Bus Power Management Interface Specification Revision 1.2
・PCIメモリ空間に制御レジスタを直接配置
・Serial Peripheral Interface(SPI) タイプのFLASH PROMを外付け
・低消費電力対応(デバイス未接続時に、約50mW)
・24MHz水晶振動子または48MHz外部クロック動作
・動作電圧:3.3V、1.05V
・176ピン・プラスチックFBGA (10x10mm, 0.65mm ball pitch)
(※1)
PCI Expressは、PCI-SIG社の登録商標です。
(※2)
ExpressCardは、PCMCIAの登録商標です。
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
Japan 日本語