日本シノプシス合同会社
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

CoMET/METeor
制御系ソフトウェアの設計/検証において重要となる高いタイミング精度を持つ仮想マイコンモデルです。V850やSH-2A/SH-4Aなどのルネサス エレクトロニクス製マイコンモデルを提供し、実機完成前に仮想環境で実機同等の設計/検証を可能にし、実機ではデバッグ困難なCPUコア内部の動作などをトレースすることができます。

CoMET/METeorは、シノプシスがご提供する仮想プロトタイプの中でも自動車分野での使用実績が豊富で、タイミングを含めた検証が必要となる制御系のソフトウェア開発/検証に採用されています。Simulinkとのインターフェイスも備えており、Simulinkでモデル化された制御対象と仮想マイコンモデルを連携したシステム検証に適しています。制御用の製品バイナリを仮想マイコンモデル上で実行し、マイコンからの制御用信号によって制御対象の動作をタイミングを含めて検証することができます。
仮想プロトタイプは、実行時に内部の全てのデータをモニタできるため、キャッシュやパイプラインの動きなど実ハードウェアでは観測が困難な部分をデバッグすることが可能です。また、ルネサス エレクトロニクス製のデバッグ環境を用いて、仮想プロトタイプ上で実行しているソフトウェア内部をデバッグも可能です。
マイコン内部の動作ならびにキャッシュやバスの様子は専用の画面で解析でき、LCDやUART Consoleなども仮想のGUIを用いて入力/表示が可能です。
またCoMETでは、マイコン以外の電子回路部品も作成できるため、ECUレベルの検証をシミュレーションで行うことが可能です。
主な対応デバイス
| 8,16bit 超低消費電力マイコン | RL78 | ― |
| 78K0 | ― | |
| R8C | ― | |
| 16 bit CISCマイコン | RX | ― |
| 78K0R | ― | |
| 32bit RISCマイコン | V850 | ○ |
| SuperH | ○ | |
| SoC | R-Mobile | ― |
| R-Car | ― | |
| R-Home | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows 7
Windows XP
Linux
問合せ先
販売元/開発元:日本シノプシス合同会社
TEL: 03-6746-3500
E-mail: mkg_info@synopsys.co.jp
http://www.synopsys.co.jp
Japan 日本語