Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

INCA
ASCET
RTA-TRACE
問合せ先


INCA

自動車ECU制御プログラムの最終的な実車適合を行い、制御機能を最適化する環境を提供します。ソフトウェア、ハードウェアともに1社で提供し、更には標準化されたインターフェース(ASAM規格)に対応しており、汎用的にご使用頂けます。

  • ETK、またはシリアルインターフェイス(CAN等) 用いたECUパラメータのオンライン適合
  • 自動車制御特有の総合測定技術を用いた制御検証可能
  • ECUオンボード・プログラミング
  • プロジェクト管理機能により開発チーム内の開発工程分担が可能
  • 日、英、独、仏の4言語のユーザ・インタフェースをサポート
  • ASCETとのリンクにより総合開発環境を実施
  • 車両、テストベンチ、実験室用に最適化された適合・測定ツール
  • ECUに内蔵可能なエミュレータープローブETKにより通信速度100MBpsまで対応
  • ETK,CAN, ISO9141を用いた、制御定数のオンライン適合・測定
  • ASAM規格に完全対応

[メリット]

  • 再利用性による高い投資効率の実現
  • 標準化された処理と手順による開発効率の向上
  • 単一システムごとのトレーニングによる経費の節約
  • 標準化された作業環境による柔軟な作業性
  • ハードウェア/ソフトウェア製品の最適な利用

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


ASCET

自動車組込み制御システム開発の効率化を実現する高品質の開発支援ツールです。既存コンポーネンツの再利用性を高め、グラフィカルな開発環境でターゲットの種類に左右されない制御仕様の定義を行い、そのロジックを構築し、実行形式ファイル生成までの工程に適します。

  • リアルタイム・シミュレーション、バイパスラピッドプロトタイピング対応
  • 最適化された量産用コードの生成が可能
  • 自動コード生成ツールとして初めてIEC61508 SIL3を取得
  • 既存のCコードや、オブジェクトファイルの取り込みが容易
  • 斬新で優れた制御モデリング機能
  • グラフィカルデザインにより複雑なアルゴリズムの視認性向上及び変更が容易
  • 離散系と連続系アルゴリズム混在可能
  • OSエディター内蔵
  • OSEK/VDX規格準拠 RTA-OSEKを統合可能
  • 統合ラピッドプロトタイピング環境 INTECRIOとの連携

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


RTA-TRACE

リアルタイム・ソフトウェアの挙動を可視化するソフトウェアロジックアナライザ

RTA-TRACEはシステムの挙動(現在実行中のタスク、ISRなど)を可視化するツールです。タイムトレースウィンドウを通じてシステムの挙動を可視化することで、アプリケーションの動的なランタイム挙動の容易な把握を可能にします。ターゲットから収集したトレースデータのログは、ファイルに保存することで実験終了後にオフラインでの再生や解析を行うことができます。またトレースデータの取得方法として、必要なデータを効果的に収集するために、フリーランニング、バースト(散発型)、トリガ/シングルショットといった各種のモードが用意されています。
ECUとホストPC間はECUリンクと呼ばれるインターフェースで接続され、RS232C、デバッガ、CAN(アドオン製品:RTA-TCELによるサポート)が現在サポートされています。
なお、同製品ファミリであるRTA-OSEKのツールからはGUIを用いたRTA-TRACEの設定が可能で、かつ必要コードも自動生成されます。このように、RTA-OSEKと連携させることでRTA-TRACEは完全な統合性を発揮します。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, 2000


問合せ先

販売元:イータス株式会社
TEL: 045-222-0900
E-mail: sales.jp@etas.com
http://www.etas.com

開発元:ETAS GmbH


End of content

Back To Top