Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

CANLab
AUD対応適合、測定ツール"VISION"
問合せ先


CANLab

CANLabは20万円以下のCAN, LIN解析ソフトです。業界標準のデータベースにも対応しており、メッセージ送信、トレース、ログ、グラフ、バス統計、ゲージ、スクリプト等の多種多様の機能をもっています。年間保守費用も数万円と安く設定してあり、台数も増やし易い環境でのご提供をさせて戴けます。

CANLabは下記機能を提供します。

CAN/LINデータのトレース:業界標準のデータベースを使用したモニターだけでなく、CCP、XCPのトレースも標準機能として提供します。
メッセージ送信:指定したCAN/LINメッセージを自由なタイミング、トリガー条件で送信できます。
リプレイ:既にログしたデータのリプレイを任意のタイミングで行なえます。
バス統計:各チャンネルのバス統計(バス占有率、エラーメッセージの数など)を表示します。
グラフ:各シグナルの表示を行い、後解析ソフトとしても使用できます。
スクリプト:C#ベースのスクリプト言語を用意することにより、複雑なシミュレーションにも対応できます。"OnSignal""OnMessage"などのイベントを標準で用意していおります。
ログ:テキスト、CSV,バイナリーをサポートすることにより、他のツールで取得したログファイルの再生も可能です。
GUI: ゲージ、温度計等のGUIを標準で装備しております。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

  • Windows XP
  • Windows ME
  • Windows 2000
  • Windows NT

AUD対応適合、測定ツール"VISION"

ATI社製VISIONはAUD/RTDに対応したキャリブレーションツールです。MATLAB/Simulinkとシームレスなインターフェイスを構築 することにより、MATLAB/Simulink上から直接適合テストをして戴く事が可能です。CCPにも対応しております。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

販売元:ATI Japan
TEL: 03-5325-6222
E-mail: kokubo@accuratetechnologies.com
http://www.accuratetechnologies.com/

開発元:Accurate Technologies, Inc(ATI本社)


End of content

Back To Top