Skip to main content

Bookmark and Share

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)


Owls -Automotive Package-

Owls -Automotive Package-は、「OSEK/VDX OS仕様 Version 2.2.1」に準拠したRTOSで、オープンソースの自動車制御用RTOSとして実績のあるTOPPERS/ATK1カーネルをベースとしています。 ルネサスマイコンへの対応や、周辺ミドルウェアおよびデバイスドライバの用意など、より多くのニーズにこたえられるパッケージとなっています。

  • OSEK/VDX OS仕様 Version2.2.1準拠
    欧州の自動車メーカや電装部品メーカを中心とした標準化団体「OSEK/VDX」が策定した自動車制御用RTOSを開発しました。自動車制御を目的として策定されたカーネルですが、他の製品にも応用可能なコンパクトなリアルタイムカーネルとなっています。
  • OSEK/VDX OIL仕様 Version2.5準拠のシステムジェネレータ(SG)附属
    本OSを利用する場合に必要なSGツール(OSEK Implementation Language:OIL)を開発しました。
  • OS共通部とターゲット依存部を分離
    OS共通部からターゲット依存部を分離設計していますのでターゲット依存部の書き換えで容易に移植が可能となっています。
  • OSEK/VDX仕様の全コンフォーマンスクラスに対応
    「OSEK/VDX OS仕様」で規定されている全てのコンフォーマンスクラスに対応していますので、対象ECUの規模に合わせた機能の提供が可能となっています。
  • MODISTARC検証済み
    OSEK/VDXが定めたOSテストプランを実施により仕様への適合を保障しています。
  • MISRA-C対応
    欧州の自動車メーカを中心として定められたC言語設計規約「MISRA-C」チェックを実施しています。

主な対応デバイス

  • R8C
  • R32C
  • M32C
  • M16C
  • H8S

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

ルネサス エレクトロニクス社製統合開発環境が動作する全ての環境で動作します。


Owls -AUTOSAR Package-

Owls -AUTOSAR Package-は、「AUTOSAR OS仕様 Release3.1」に準拠したRTOSで、研究開発で培った保護機能や同期機能のノウハウによりOwls -Automotive Package-を機能拡張しています。 ルネサスマイコンへの対応や、関連するモジュールのサプライヤ連携など、より多くのニーズにこたえられるパッケージとなっています。

  • AUTOSAR OS仕様 Release3.1準拠
    欧州の自動車メーカや電装部品メーカを中心とした標準化団体「AUTOSAR」が策定した自動車制御用リアルタイムOSを開発しました。
  • AUTOSAR OS仕様 Release3.1準拠のシステムジェネレータ(SG)附属
    本OSを利用する場合に必要なSGツールを開発しました。
  • OS共通部とターゲット依存部を分離
    OS共通部からターゲット依存部を分離設計していますのでターゲット依存部の書き換えで容易に移植が可能となっています。
  • AUTOSAR OS仕様のスケーラビリティクラスSC1およびSC2に対応
    「AUTOSAR OS仕様」で規定されているスケーラビリティクラスSC1およびSC2に対応していますので、最小スケールまたは時間保護機能や同期機能を有するスケールの選択が可能となっています。
  • 仕様適合検証済み
    OSEK/VDXが定めたOSテストプランであるMODISTARCをAUTOSAR仕様に拡張したテストスイートの実施により仕様への適合を保障しています。
  • MISRA-C対応
    欧州の自動車メーカを中心として定められたC言語設計規約「MISRA-C」チェックを実施しています。

主な対応デバイス

  • V850

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

ルネサス エレクトロニクス社製統合開発環境が動作する全ての環境で動作します。


Owls -Industrial Package-

Owls -Industrial Package-は、「μITRON4.0仕様」に準拠したTOPPERS/JSPカーネルを拡張・改良したRTOSで、オープンソースのRTOSとして実績のあるTOPPERS/ASPカーネルをベースとしています。ルネサスマイコンへの対応や、関連するモジュールのサプライヤ連携など、より多くのニーズにこたえられるパッケージとなっています。

  • μITRON4.0仕様を拡張・改良
    ベースとしている、TOPPERS/ASPカーネルは、産業界で採用実績の多いμITRON4.0仕様のスタンダードプロファイル準拠のリアルタイムカーネルであるTOPPERS/JSPカーネルを拡張・改良する形で開発しています。
  • コンフィギュレーションツール附属
    本OSを利用する場合に必要なコンフィギュレーションツールを付属しています。
  • 高機能カーネルへの乗換えが容易
    マルチプロセッサ対応カーネル、保護機能対応カーネル、機能安全対応カーネルなどのベースとしており、高機能なカーネルに容易に乗換えが可能となっております。
  • OS共通部とターゲット依存部を分離
    OS共通部からターゲット依存部を分離設計していますのでターゲット依存部の書き換えで容易に移植が可能となっています。
  • 仕様適合検証済み
    μITRON検定仕様を拡張したテストスイートの実施により仕様への適合を保障しています。

主な対応デバイス

  • SuperH
  • RX
  • M32C
  • M16C

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

ルネサス エレクトロニクス社製統合開発環境が動作する全ての環境で動作します。


Owls -Industrial Safety Package-

Owls -Industrial Safety Package-は、Owls -Industrial Package-をベースとして、国際認証機関により認証された機能安全プロセスに従い、 機能安全規格(IEC 61508)対応のRTOSを開発しました。IEC 61508 SIL3で対策を必要とするソフトウェアの故障モードに対応(診断・故障検知)しています。ルネサスマイコンの回路構成と親和性のあるアーキテクチャとなっています。

  • 汎用的なベース仕様
    Owls -Industrial Package-も準拠しているTOPPERS新世代カーネル統合仕様のサブセット機能を提供しています。
  • 故障診断・故障検出支援
    サブシステムに対して安全故障割合(Safe Failure Function)が90%以上99%未満の診断方法を含む故障診断および故障検出を行うライブラリを提供することで、システム全体での故障診断および故障検出を支援します。
  • 広範囲のSILに対応可能
    デュアルチャンネル・ハードウェア構成(ハードウェア2重系:フォールトトレランス“1”)の場合はSIL 3を満たすことができ、シングルチャンネル・ハードウェア構成(ハードウェア1重系:フォールトトレランス“0”)の場合はSIL 2を満たすことを可能にしており、多様のシステムへの適用を可能としています。
  • アプリケーション開発支援
    ソフトウェア/ハードウェアの故障モードに対する具体的な対策方法を、セーフティマニュアルにより提供しています。
  • コンセプト審査済み
    国際認証機関によるコンセプトレベルでの審査を完了しており、システムレベルでのアーキテクチャについて安全であることが確認されています。

主な対応デバイス

  • R32C

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

ルネサス エレクトロニクス社製統合開発環境が動作する全ての環境で動作します。


問合せ先

株式会社ヴィッツ

052-223-7570

users-support@witz-inc.co.jp

http://www.witz-inc.co.jp/products/index.html


End of content

Back To Top