メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

Nucleus OS
ソースコード提供、ロイヤリティ不要の高速軽量組込みRTOS。使いやすさ、コンフィギュラビリティ、スケーラビリティを提供し、ROM化可能で、ユーザのシステムを効率的に制御します。優れた移植性を発揮し、数多くのCPUに対応するほか、新しいCPUへの対応も、Nucleus PLUS用アプリケーションを他のCPUへ移植することも簡単です。さまざまなソフトウェアの要求に柔軟に対応します。

Nucleus PLUSは、タスク管理、タスク間通信、タスク間同期、イベント、メモリ、タイマ、ハードウェア割込み、ソフトウェア信号など、幅広いリアルタイム・サービスを提供します。これらのサービスは、使いやすさにも着目して設計されており、生産性向上とより迅速なプロジェクトの完成を実現します。
分かりやすいコメントの入ったソースコードとともに提供されることから、アプリケーションの要求に応じた自由なシステム構築が可能。さらにロイヤリティ不要なので、量産製品のコスト削減を実現します。ワールドワイドで3500社以上、国内においても350社以上の導入実績があり、高い信頼性を持っています。
- 豊富な機能と柔軟性
- 各種オブジェクトを動的に生成可能。マルチタスク環境の柔軟性が増し、メモリを有効利用
- スケジューリング方式はプリエンプション、タイムスライスを併用。デザイン要求に応じ、それぞれを許可/禁止可能
- インタラプト・マネージメント・メカニズムを採用し、割込みに高速かつ柔軟に対応。割込み処理はHISR、LISRの2レベル
- メモリ管理(Nucleus MMU)、ダイナミック・ダウンロード(Nucleus DDL)対応
- TCP/IPプロトコルスタック、組込みウェブサーバ、GUIパッケージ、ファイルシステムなどリッチなミドルウェア群
- ITRON4.0使用準拠のNucleus µiPLUSをカーネル拡張として用意
- デバイス拡張のNucleus PCIも利用可能
- Nucleus POSIXによるPOSIX APIサポート
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ○ | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
使用するツールがサポートするホスト
問合せ先
メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
TEL: 03-5488-3035
E-mail: mgj-renesas_partner@mentor.com
http://www.mentorg.co.jp/embedded/
Japan 日本語