エレクトロビット日本株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

EB tresos OSEK
EB tresos Studio
問合せ先
EB tresos OSEK
EB tresos OSEKは、OSEKオペレーティングシステムのコンフィギュレーションと生成を補助します。
- OSEK/VDX-OS 2.2.2 準拠のリアルタイムオペレーティングシステム
- OIL 2.4 コンフィギュレーションのインポート/エキスポートが可能
- チームにより効率化された業務に適したOILファイル分割のコンフィギュレーションを補助
- コンフィギュレーションタイムにおいての完全性と一貫性を広範囲にチェック
- 最適化されたオペレーティングシステムカーネルのCコードとして生成

EB tresos OSEKは、OSEK/VDX-OS 2.2.1仕様に準拠したOSカーネルです。
ユーザはtresos OSEKフレームワークのGUIでOSカーネルをコンフィギュレートできます。コンフィギュレーション後に、最適化されたOSカーネルが生成されます。ターゲット・アーキテクチャにおけるソースコードは、リソースの使用を最小限にするために、高度に最適化されます。
準拠仕様
- OS: OSEK/VDX-OS 2.2.1
- コンフィギュレーション言語:OIL 2.4
- コミュニケーション:COM 3.0.1 (全コンフォーマンスクラスに対応: BCC1, BCC2, ECC1, ECC2, CCCA, CCCB)
- ORTI 2.0 及び2.1をサポート
スケーラビリティ
- 対応アプリケーションに適したカーネルの生成
- カーネルサイズ 1kバイト以上可能
拡張デバッグサポート
- スタック・モニタリング
- タスクトレース
- 様々なランタイムテスト
コンフィギュレーション:
- 拡張されたグラフィカル・コンフィギュレータ
- Javaベースの為、 全ての従来のプラットフォームで利用可能
- OIL形式によるカーネル・コンフィギュレーションのリード/ライト
- 構文の一貫性、完全性、及び精密度についての広範なテスト
- 詳細なエラーメッセージと警告メッセージ
- コンフォーマンスクラス、スケジューリング・ポリシー、及び診断設計の選択
- RAM必要量を決定する機能
- 全ての対応ターゲット用コンフィギュレーション・データの生成
- 単一のカーネル・ソースファイルの自動生成
- 目的/ファイルレベルにおけるOS管理のチームサポート
- テンプレートを生成
- HTML形式によるコンフィギュレーション・ドキュメント出力
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ○ |
| 78K0 | ○ | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows XP
Windows 2000
EB tresos Studio
- AUTOSAR3.0と2.1対応のECUコンフィギュレーション
- AUTOSAR XMLとECUコンフィギュレーション形式に基づいた、モジュール変更の為のGUI
- 有効確認とマルチコラムテーブルのコンフィギュレーションのための追加の特徴
- エラーチェックを含み効率的なコード生成のためのテンプレート式コードジェネレータート
- データ交換の形式としてFibex, DBC, LDF, OILフォーマットに対応
- AUTOSAR2.1プロジェクトに基きAUTOSAR3.0を構築
- お客様ご自身のコードジェネレーターとエディタを作り、Java APIを通して、ECUコンフィギュレーションデータモデルにアクセス
EB tresos StudioはAUTOSARに準拠したベーシックソフトウェアコンポーネントのコンフィギュレーションと生成のための豊富な機能を持ったツールです。エ レクトロビットのEB tresos Studioコンフィギュレーション・フレームワークは、次の標準規格をサポートしております。
●アプリケーション抽象化層
・RTE - ランタイム環境
●サービス・レイヤー
・ステート・マネージャ(ECU、COM、ウォッチドッグ、機能抑制)
・メモリ・サービス(RAM管理)
・通信サービス
AUTOSAR COM
業界標準通信管理
PDUルーター
通信管理アダプター(CAN、LIN、FlexRay)
トランスポート・レイヤー(CAN、LIN、FlexRay)
・診断
診断イベント管理
診断通信管理
開発時エラー追跡
・OS
●ECU抽象化層
・マイクロコントローラ・インタフェース(ウォッチドッグ)
・メモリ・インタフェース及びエミュレーション(Flash、EEPROM)
・通信インタフェース(CAN、LIN、FlexRay、SPI)
・I/Oハードウェア抽象化
●マイクロコントローラ抽象化層(MCAL)
・マイクロコントローラ・ドライバ(GPT、MCU、ウォッチドッグ)
・メモリ・ドライバ(Flash、EEPROM)
・通信ドライバ(CAN、LIN、FlexRay、SPI)
・I/Oドライバ(ADC、DIO、PROT、PWM、ICU)
基本的なソフトウェア・コンポーネントは、ユーザが使い易いグラフィカル・コンフィギュレーション・ツールを利用して、コンフィギュレーションすることがで きます。また、柔軟なプラグイン・コンセプトによって、自由に拡張することができます。お客様固有のソフトウェア・モジュールもEB tresos Studioの環境へ統合することができます。
●アプリケーション抽象化層
・RTE - ランタイム環境
●サービス・レイヤー
・ステート・マネージャ(ECU、COM、ウォッチドッグ、機能抑制)
・メモリ・サービス(RAM管理)
・通信サービス
AUTOSAR COM
業界標準通信管理
PDUルーター
通信管理アダプター(CAN、LIN、FlexRay)
トランスポート・レイヤー(CAN、LIN、FlexRay)
・診断
診断イベント管理
診断通信管理
開発時エラー追跡
・OS
●ECU抽象化層
・マイクロコントローラ・インタフェース(ウォッチドッグ)
・メモリ・インタフェース及びエミュレーション(Flash、EEPROM)
・通信インタフェース(CAN、LIN、FlexRay、SPI)
・I/Oハードウェア抽象化
●マイクロコントローラ抽象化層(MCAL)
・マイクロコントローラ・ドライバ(GPT、MCU、ウォッチドッグ)
・メモリ・ドライバ(Flash、EEPROM)
・通信ドライバ(CAN、LIN、FlexRay、SPI)
・I/Oドライバ(ADC、DIO、PROT、PWM、ICU)
基本的なソフトウェア・コンポーネントは、ユーザが使い易いグラフィカル・コンフィギュレーション・ツールを利用して、コンフィギュレーションすることがで きます。また、柔軟なプラグイン・コンセプトによって、自由に拡張することができます。お客様固有のソフトウェア・モジュールもEB tresos Studioの環境へ統合することができます。
詳細はエレクトロビットのページをご覧下さい。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
販売元:エレクトロビット日本株式会社
TEL: 03-5577-6110
E-mail: info-jp@elektrobit.com
http://www.elektrobit.com
開発元:
Elektrobit Automotive GmbH
Japan 日本語