Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

μC3/Standard

μC3(マイクロ・シー・キューブ)/StandardはμITRON4.0仕様に準拠し、SuperHシリーズなど32ビットプロセッサが搭載された組込みシステム向けのリアルタイムOSです。高性能プロセッサが、より高度なリアルタイム制御に耐えられるよう、割込み禁止区間を極力なくし、割込み応答性を最重要課題として設計されています。

μC3/Standardの特長

μITRON4.0仕様をベースに独自拡張
割込み応答性を高め、32bitの高性能プロセッサ向けに最適化されたカーネル
95%以上をC言語で記述し、CPU依存部のコードを明確に分離することで、高い移植性を実現
TCP/IPをはじめ充実したミドルウェアサポート
デバッガとの連携機能により、高度なRTOSデバッグが可能に

主な対応デバイス

8,16bit 超低消費電力マイコン RL78
78K0
R8C
16,32bit CISCマイコン RX
78K0R
32bit RISCマイコン V850
SuperH
SoC R-Mobile
R-Car
R-Home

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows Vista, XP

問合せ先

イー・フォース株式会社
TEL: 03-5614-6918
E-mail: info@eforce.co.jp
http://www.eforce.co.jp


End of content

Back To Top