株式会社アックス
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

axLinux
絹 for V850
XTAL
zxLinux
問合せ先
axLinux
アックスが独自に高性能化した組込みLinuxです。完全ROM化可能でHDD等は不要、カーネルはマルチメディア向けにスケジューラを改良し、ネットワーク・タスクや動画再生/生成タスクなど高負荷なタスクの複数同時動作にもスムーズな切り替えが可能です。

- 独自に組み込み向けに独自に改良したLinux
MMUなしのCPUもサポート - マルチメディア向けにスケジューラをチューニング
複数タスク動作時の動画再生などが、通常カーネルよりスムーズ - インターネット一発接続
PPP,Ethernetなどによるインターネット接続を完全サポート - 写真画質インクジェットドライバを提供
- 強力な開発環境を提供
ICEを用いた開発をサポート
リモートGDB、GUIを備えたデバッグツールなどを提供
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
絹 for V850
- POSIX Thread(IEEE1003.13)APIを実装
- μITRON Interfaceを実装
- XTAL Interfaceを実装
- UNIX Interfaceを実装
- MMUが無いCPUをサポート

アックスのPOSIX準拠(IEEE1003.13規格)RTOS「絹」は、小さいCPUパワーと少ないメモリ容量で高い実時間性能を実現できます。海外 製ミドルウェアの使用や、小さいCPUパワー上での実時間性能を持ったLinux/UNIX API(pthread IEEE1003.13)の使用、TCP/IPネットワークの使用も可能で、さらにメモリ保護の必要も無く、省電力にも優れてい ます。さらにμiTRONやXTALインターフェースを実装し、複数の組込みOSのAPI同時使用も可能になる予定です。
オプション・ソフトウェアとして、AXE-TCPインターネット・プロトコル、DOSFS、UNIX互換ライブラリ、X Window for RTOSの提供も順次リリースを予定しております。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ |
|
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
XTAL
実時間指向マイクロカーネル
- Zaurusで採用された実績を持つ実時間指向マイクロカーネル
- リソースの少ない構成でも動作
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
zxLinux
XTALの配下で動作するLinux
- マイクロカーネルと強調して動作するハイブリッドLinux
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
株式会社アックス
TEL: 03-5369-7858
E-mail: eigyo@axe-inc.co.jp
http://www.axe-inc.co.jp
Japan 日本語