ミナトエレクトロニクス株式会社
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

ROM書き込みサービス
デバイスプログラマメーカがご提供する、高い技術と柔軟な対応のROM書き込みサービスです。
半導体テスタ、プログラマの開発・製造メーカとしての技術力、サポート体制、品質管理により、安心安全なROM書き込みサービスをご提供いたします。
試作から量産までフレキシブルに対応いたします。

【作業工程】
入荷検査→書き込み→マーキング(オプション)→ベーキング(オプション)→ベリファイ→外観検査→真空防湿梱包→発送
【新規開発】
新規デバイスのプログラミングソフトウェア開発、変換アダプタの新規開発・製作も承ります。
【設備】
プログラマ:M1950、M1940、M1931、M1896/5/4、M1882、M1881UXP
自動プログラミングシステム:AH784、AH783、AH792
ESD対策施工工場、温度湿度管理設備、恒温保管庫、ベーキング槽、真空梱包機
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 備考 |
| SuperHファミリ M32Rファミリ M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C) R8Cファミリ H8SXファミリ H8Sファミリ H8ファミリ 740ファミリ その他各種メモリ、マイコン全般 | 弊社までお問合せください。 |
マーキングサービス
ROMの未書き込み品と書き込み品の選別、データの異なるバージョン管理にはデバイスへのマーキングが有効な手段です。
レーザーマーキング、ラベル、ドットマーキングを承ります。
【設備】レーザー捺印機(自社製)、ラベルプリンター
【レーザーマーキング】データのバージョンその他情報を直接マーキングでき半永久的に捺印が消えません。デバイス表面の空きスペースを利用して捺印しますのでデバイスの大きさや種類によって捺印位置、文字数、文字大きさが制限されるため、新規ご依頼都度お問合せください。※レーザーマーキングはJEDECトレイでの支給が条件となります。
【ドットマーキング】ドット大きさ約1mm。デバイスを選ばず高視認性。マーキング色を変えることにより異なるバージョンの管理が出来ます。標準で7色ご用意しています。材質:油性(リフロー対応)
【ラベル】視認性が高く、データのバージョン、その他情報を印刷できます。印刷文字色は黒(ラベル白地)のみとなります。印字可能文字数はラベルサイズによりますのでお問合せください。
超耐熱品(リフロー、洗浄工程対応) サイズ(mm):4x7、5x16、8x8、11x11
通常耐熱品(電子部品識別用) サイズ(mm)4x7、5x16、11x11
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 備考 |
| 各種デバイスパッケージへご利用いただけます。 | 弊社までお問合せください。 |
問合せ先
ミナトエレクトロニクス株式会社
TEL: 045-592-5547(DPS-G)
E-mail: dps@minato.co.jp
http://www.minato.co.jp/products/romw/index.html
Japan 日本語