株式会社サニー技研
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
超小型フラッシュマイコンプログラマ S550-SFWv3
S550-SFWv3は、ルネサス エレクトロニクス製フラッシュメモリ内蔵マイコン対応のシリアル書込み専用フラッシュマイコンプログラマです。従来機種(S550-SFW1U)より大幅に機能を強化し、さらに小型、低消費電力で高品質な書き込みを実現します。開発現場、製造ライン、屋外、など全ての環境でご使用いただけます。

・M16Cファミリ:クロック同期型シリアル書込み、1線式クロック非同期型シリアル書込み
・H8SXファミリ、H8Sファミリ、SH/Tinyシリーズ:クロック非同期型シリアル書込み
・ユーザROMエリア、データROMエリア同時書込み機能
・Erase/Blank/Program/Verify各単体動作が可能
・複数データの登録が可能
・ブロック機能対応
・ロックビット機能対応
・IDコード機能対応
・ROMコードプロテクト機能対応
・パソコンからのリモート操作が可能
・センターディスプレイ搭載により、書込みマイコン型名、チェックサム、エラーコードの表示が可能
・ブザー機能
・ターゲットからの電源供給により書き込みが可能
・Windows Vista/Xp/2000対応
・USBインターフェース
・超小型(48(W) x 74(H) x 14(D)mm) 超軽量(50g)
・内蔵メモリ8Mbyte
・CEマーキング、FCCPart15適合
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ○ |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。
ホストマシンインターフェース
USB2.0 (Full-speed 12Mbps)
多機能フラッシュマイコンプログラマ S550-MFW1U
S550-MFW1Uは、ルネサス エレクトロニクス製フラッシュメモリ内蔵マイコン対応のフラッシュマイコンプログラマです。小型サイズで、1台でシリアル書き込み、パラレル書き込みに加え、アダプタの追加によりギャングプログラマとして使用することができます。機能面においても、全ピンコンタクトテスト機能など、便利な機能満載の多機能フラッシュマイコンプログラマです。USB対応により通信速度の高速化を実現しています。

- パラレル書き込みモード対応
- シリアル書き込みモード対応
- ギャングプログラマ対応
- ブートエリア機能対応
- ロックビット機能対応
- ブロック機能対応
- ユーザROMエリア、ブートROMエリア同時書き込み機能
- IDコード機能対応
- ROMコードプロテクト機能対応
- パソコンと切り離して単独使用可能
- Windows98/Me/2000/Xp対応
- CEマーキング、FCCPart15適合
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。
ホストマシンインターフェース
USB2.0 (Full-speed 12Mbps)
USB対応超小型フラッシュマイコンプログラマ S550-SFW1U
S550-SFW1Uは、ルネサス エレクトロニクス製フラッシュメモリ内蔵マイコン対応のシリアル書込み専用フラッシュマイコンプログラマです。パソコンとのインターフェースをUSBにすることで通信速度の高速化を実現しています。
超小型、超軽量ですので、フィールドでのご使用に最適です。書込み対応デバイスも充実し、お客様の製品開発、製造、保守にご利用いただけるフラッシュプログラマです。

- シリアル書込みモード対応(標準シリアル入出力モード)
- USBインターフェース
- 超小型 超軽量
- ロックビット対応機能
- ブロック機能対応
- ユーザROMエリア、データROMエリア同時書込み機能
- IDコード対応機能
- ROMコードプロテクト機能対応
- ブザー機能
- GUIから書込み操作が可能
- Windows98/Me/2000/Xp対応
- CEマーキング、FCCPart15適合
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。
ホストマシンインターフェース
USB2.0 (Full-speed 12Mbps)
CANネットワーク対応フラッシュマイコンプログラマ S810-CFW1
S810-CFW1は、ルネサス エレクトロニクス製 CANフラッシュマイコン対応のフラッシュマイコンプログラマです。ルネサス エレクトロニクス標準ブートプログラムを使用したCAN入出力モードでのフラッシュメモリ書き込み、及び、ユーザープログラムに書き込み制御プログラムを埋め込み、CANネットワーク経由での書き込み制御を行うCPU書き換えモードに対応しております。S810-CFW1はWindows 98/ME/2000/XPパソコンからの操作による書き込みだけでなく、スタンドアロンでの書き込み操作も可能で、フィールドでのご使用にも最適です。また、ネットワーク書き込み時のモード切り替えに使用可能なCANフレーム送信機能(Pre Sending、Post Sending機能)、書き込み時に障害となるウォッチドッグタイマをキャンセルするための信号出力など、CANマイコンのオンボード書き込みを考慮した機能を装備しております。

- ルネサス エレクトロニクスCAN入出力モード及びCPU書き換えモード(CANネットワーク書き込み)に対応
- パソコンからの書き込み操作及びスタンドアロンでの書き込み操作可能
- ロックビット設定
- 書き込み対象ブロック指定
- ウォッチドックキャンセル信号出力機能
- ISO-11898対応
- USB 2.0 Full -Speed
- Windows 98/ME/2000/XP
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。
ホストマシンインターフェース
USB2.0 (Full-speed 12Mbps)
問合せ先
株式会社サニー技研
TEL: 072-775-0339
E-mail: info@sunnygiken.co.jp
http://www.sunnygiken.co.jp/flash.html
Japan 日本語