株式会社彗星電子システム
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
小型軽量スタンドアロンMCUシリアルプログラマ EFP-RC
EFP-S2をベースにしたオンボード書込専用のスタンドアローン書込器です。 ユーザープログラム用バッファーメモリにCFカードを 採用し、メモリ容量不足等の問題を解消しました。 本体の大きさは105(W)×75(D)×20(H)mm、重量は約 150gの軽量化を実現。

- バッファーメモリにCFカードを採用。
- 製品には64MBのCFカードが付属されております。
- OTP、QzROM、Flash ROM内蔵MCUのオンボード書込が可能です。
- 弊社製MCU書込基板MSシリーズも使用可能です。
- CE/FCC海外規格を取得予定。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― | |
| 740 | ○ | |
| 720 | ○ |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。
ホストマシンインタフェース
- USB1.1
- RS-232C
備考
QzROMへの書込にはEFXQZP-01が別途必要です 。
パラレル/シリアル対応MCUプログラマ EFP-S2/S2V
EFP-Iの後継機種。4~32bitの多種多様なMCUに対応した書込器です。 パソコンとの通信I/FにUSB1.1を採用、またユーザープログラム用バッファーメモリ容量を大幅アップ。 EFP-Iと比べ書込速度の向上やMCU単品書込時の端子接触チェック機能を追加しており書込作業の安全性も向上。 2005年6月よりEFP-Iと同価格のEFP-S2Vを販売開始。

- EF1CNT-96Pを使用することでEFP-I用MCUユニットが使用可能です。使用可能なMCUユニットは80種類以上。
- バッファーメモリはEFP-S2で4MB、EFP-S2Vで2MB
- CE/FCC海外規格を取得
- パソコンでの操作(Windows98/Me/2000/XP対応)
- パソコンとの通信I/FはUSB1.1とRS-232C
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ○ |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― | |
| 740 | ○ | |
| 720 | ○ |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。
ホストマシンインタフェース
- USB1.1
- RS-232C
問合せ先
株式会社彗星電子システム
TEL: 06-6913-4531
E-mail: support@suisei.co.jp
http://www.suisei.co.jp/
Japan 日本語