ミナトエレクトロニクス株式会社
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

デバイスプログラマ
ルネサスフラッシュマイコンの書込みに最適な プログラマ及び変換アダプタを用意しています。プログラマは1個書きから8個同時書込みに対応。また、変換アダプタも各種パッケージに対応した 製品を取り揃えています。

MODEL1895/2 デバイスプログラマ
- ルネサスフラッシュ内蔵マイコン用専用変換アダプタを1個本体にセット可能。
- 本体単独で使用することが可能。
- USB I/Fを搭載していますのでパソコンからM1895/2をコントロールすることも可能。
- 研究/開発/小規模生産に最適なプログラマ。

MODEL1881XPユニバーサルプログラマ
- Windowsパソコンからコントロールするプログラマ。
- ルネサスフラッシュマイコン用1個書き。
- 研究・開発・小規模生産に最適。
- 標準添付のコントロールソフトで強力な編集機能。

MODEL1896 ギャングプログラマ
- ルネサスフラッシュ内蔵マイコンが8個同時に書込みすることが可能なギャングプログラマ。
- 256Mitのバッファメモリを標準で搭載した高速ギャングプログラマ。
(マイコンの書込みには別途ソケットユニット、専用変換アダプタが必要。) - USB I/Fを搭載していますのでパソコンからM1896をコントロールすることも可能。

MODEL1895ギャングプログラマ
- ルネサスフラッシュマイコンが4個同時に書込み可能。
(別途ソケットユニット、変換アダプタが必要ME/MRシリーズ) - 1Gbitバッファメモリ搭載。
- USB I/F、RS232C I/F搭載。

MODEL1940ギャングプログラマ
- ルネサスフラッシュマイコンが8個同時に書込み可能。
(別途変換アダプタが必要。ME/MRシリーズ) - 256Mbitバッファメモリ搭載。(1GbitMAX)
- RS-232C I/F、パラレル I/F搭載。

ルネサスフラッシュマイコン用変換アダプタ

MEシリーズ
- 多品種に渡るルネサスフラッシュマイコンの各パッケージに対応した変換アダプタを用意。
MRシリーズ
- R8C/10-13に対応した変換アダプタを用意
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ○ |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
詳細はこちらをご参照ください。
http://www.minato.co.jp/pdf/device_list/renesas_adapter.pdf
問合せ先
ミナトエレクトロニクス株式会社
TEL: 045-591-5605
E-mail: et-sales@minato.co.jp
http://www.minato.co.jp
Japan 日本語