Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

マイコンオンボードライタ I.S.P-310

小型軽量操作簡単!

  • 書込み時間が当社比最大1/4の高速モード
  • SH、H8SX、H8S、H8/300H/300L/Tiny、Super Low Power、M16C、R8C等多品種対応
  • E8a、E10A(H-UDI)、調歩同期(TTL/232)、クロック同期
  • オンライン・オフライン・SDカード経由書込
  • 外部リモートスイッチ/コマンド制御可能
  • SDカードへ作業履歴保存
  • アップデートはWEBにて[無償]

I.S.P-310 仕様

  • 書込みモード:ブートモード対応
  • 書込みポート:E8a(E7、E8)・E10A(H-UDI)・SYNC、ASYN、232
  • 書込み方式:オンライン書込み(パソコンより本機を経由して書込み)、オフライン書込み(データを転送後、本機のみで書込み)
    SDカード経由書込み(ホストプログラムで変換したデータをSDカードに保存、SDカードデータを指定し書込み)
  • 他機能:ベリファイ有無、チェックサム機能、SDカードへ履歴の保存(PC→I.S.P転送履歴、ターゲット書込み実行時間など)
    高速書込みモード搭載(書込み時間がI.S.P-200と比して最大1/4へ短縮)
  • データファイル数:8Mバイト容量(最大20ファイル保存可能)
  • 対応フォーマット:モトローラSフォーマット
  • 記憶素子:EEPROM、FROM(8MB)
  • データ記憶回数:100,000回(最小)
  • パソコンIF:USB2.0 専用ソフトウェア附属(Windows 2000、XP、VISTA日本語版)
  • リモートIF:RS232C 専用コマンドによる書込み、又はリモートSWによる書込み操作可能。
  • LCDモニタ:表示桁 100 x 64 dot (36 x 23 mm)
  • 表示内容:ターゲットCPU名、データファイル名、インターフェース、エラーコード等表示
  • 電源:単3乾電池 x 2 / ACアダプタ (併用可能)
  • 外形&重量:67 x 112 x 28 mm / 約200g (電池含む)
  • 付属品:専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。

サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。

ホストマシンインタフェース

USB2.0

備考

詳細は http://www.k-kyoei.jp をご参照下さい。


マイコンオンボードライタ I.S.P-200

I.S.P-200はルネサスマイコンSuperH, H8S, H8ファミリに加え、Tiny,スーパーローパワーおよびM16Cファミリ,R8Cと多品種に対応した低価格でコストパフォーマンスに優れたオンボードライタです。パソコンより転送されたプログラムを内蔵できる他、操作が簡単なことから生産現場や開発現場での作業効率を高めます。

  • USB1.1のPCインターフェースで簡単操作
  • 同期クロック対応
  • オフライン及び、パソコンよりオンラインの書き込みの両機能を備えています
  • 対応可能CPUは、単一電源系及び二電源系
  • 書き込み通信ポート(SCI)のインターフェースは、232/TTL両方対応
  • ターゲットシステム電源により、5V/3V対応
  • データは、フラッシュメモリでファイル保存
  • 液晶表示器により、CPU名・ファイル名・インターフェース名が一目瞭然

I.S.P-200 仕様

  • 書込モード:ブートモード対応
  • 書込:オンライン書込(パソコンより本器を経由して書込)/オフライン書込(データを転送後書込)
    SCIインターフェース TTL-SYN(クロック同期)/TTL-ASYN(調歩同期)/RS232(調歩同期)選択可能/ベリファイ機能、チェックサム機能 選択可能
  • データファイル数:1Mバイト容量(128kバイト単位 最大8ファイル分割可能)
  • パソコンインターフェース:USB1.1/ソフトウェア:専用制御ソフト(Win98SE、WinME、Win2000、WinXP対応)
  • リモートインターフェース:RS232/専用コマンドにより書込可能
  • 対応フォーマット:モトローラSフォーマット
  • 記録素子:フラッシュメモリ、EEPROM
  • LCDモニタ:16文字×2行 ターゲットCPUのタイプ名、データファイル名、SCIレベル、エラーコード等表示
  • 付属品:専用制御ソフト、ACアダプタ、書込ケーブル(2種)、電池、ドキュメント
  • その他:電源 単3電池×2/ACアダプタ(併用可能)/外形 90×130×30

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。

サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。

ホストマシンインタフェース

USB1.1

備考

詳細は http://www.k-kyoei.jp をご参照下さい。


問合せ先

株式会社京栄
TEL: 042-577-3955
E-mail: support@k-kyoei.jp
http://www.k-kyoei.jp


End of content

Back To Top