Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

マルチECU対応高速RAMモニタ RAMScope-EXシリーズ

RAMScope-EXシリーズは、複数のマイコンの内蔵RAMデータを同期してリアルタイムに抽出・計測が可能なRAMモニタです。複数マイコンのRAMデータに加え、CANデータや各センサーからのアナログ信号も、同一時間軸での計測が可能です。
また、RAMデータの計測は、マイコンに搭載されている専用のデバッグインターフェースを利用するため、通信用のプログラムを常駐させる必要がなく、制御アプリケーションへの負荷はほとんどありません。

FlexRayのさまざま開発シーンを支援するツールをラインナップ

■GT300:FlexRayバスアナライザ(プロトコル解析ツール)
・バスリアルタイムウォッチ、ロギング機能
・豊富なイベント及びトリガ設定、フィルタ機能
・仮想ノード機能:擬似スタートアップ/同期ノードとして使用可能
■GT350:FlexRayデータパターンジェネレータ(擬似データ送信ツール)
・ユーザーの定義したFlexRayデータパターンを忠実に送信
・1パターン、0〜63コミュニケーションサイクルの設定可能(最大8パターン)
■GT360-S02:FlexRayディスターバンスツール(妨害信号発生器)
・妨害信号印加:特定のサイクル・スロット・フレームIDを検出
・妨害データ:指定されたビット/ペイロード・データ
・印加方式:重畳方式(ネットワーク全体)、すり替え方式(特定ノードのみ)

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
V850
SuperH

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

横河ディジタルコンピュータ株式会社
TEL: 0422-52-5698
E-mail: info-mvi@yokogawa-digital.com
http://www.yokogawa-digital.com/RAMScope-EX/


End of content

Back To Top