ベクター・ジャパン株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

CANopenデバイス組込ソースコード
CANbedded
問合せ先
CANopenデバイス組込ソースコード
ベクターでは、CANopenデバイス開発およびシステム開発のためのトータルソリューションを用意しています。プロトコルトレーニングをはじめ、開発ツール(ソフト、ハード)、デバイス開発のための組込ソースコードおよびその実装サポートを提供致します。組込ソースコードはC言語で書かれたものです。ルネサスエレクトロニクス社のCANコントローラ内蔵マイコンに広く対応しており国内外での実績も豊富です。

主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ○ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows Vista
Windows XP
Windows ME
Windows 98
Windows 95
Windows 2000
Windows NT
Linux
HP-UX
Solaris
SunOS
CANbedded
CANbeddedは、自動車業界のCANプロトコルを使用したECU間通信での、ネットワーク構築に関する各仕様に適合したソース コード コンポーネントを提供いたします。これにより、CANプロトコルを使用したネットワーク上でのECU間のデータ交換が非常に組込易くなります。

CANbeddedは、自動車アプリケーションでのECUへ不可欠な機能を提供しています。
・標準的な機能に加え、アプリケーション固有で必要とする拡張機能の選択
・ROM・RAMなど限られたリソースに対する効率的な活用
・効率的な実行性能
・生成ツール(CANgen)により各種機能を選択することによる自動生成化
・アプリケーション ソフトウェアに対する組込みの容易性
・ベクター社製シミュレーション・測定ツールに対するデータベースの互換性
ソース コードは、オフライン中に生成ツール上でパラメータや各種機能の選択により適合されます。
これにより、設計されるノードに対し標準で提供されるCANbeddedの機能を拡張します。概念はシンプルで使用しやすく必要機能を備えた標準化された インターフェイスを供給することにあります。標準化されたインターフェイスには、ハードウェア/ソフトウェアの基本的な初期化、周期的な呼び出しが必要な サービス、CANbeddedソフトウェア コンポーネントの内部状態を変更するための機能が含まれます。
-----------------------------------------------
非同期に起きるCANバスからのメッセージやウェイクアップ、エラーのイベントは、コールバック関数によりアプリケーションへ通知されます。また、統合を行う上での内部エラーや予期しない状態をアプリケーションに対しエラー関数によって通知します。
自 動車業界ではECUに対し特にコストダウンが求められます。その為、アプリケーションではランタイム及びメモリ リソースなどに対し厳しい制限が要求されます。ベクター社では、CANコントローラ ハードウェアに基づいた生成ツールを備えたソフトウェアコンポーネントの提供による解決策を提案します。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ○ |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ○ | |
| H8 | ○ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
CANbedded LINの情報が掲載される予定です。
MICROSARの情報が掲載される予定です。
問合せ先
販売元:ベクター・ジャパン株式会社
TEL: 03-5769-6974
E-mail: CANopen@vj.vector.com
http://www.vector-japan.co.jp
開発元(Vector AUTOSAR Solutions):Vector Informatik GmbH
Japan 日本語