Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

MatrixQuestミドルウェアシリーズ

組込み機器/システム向けに、各種クラスやコントローラに対応したUSBソフトウエア、IPv4/v6デュアルスタック、無線LAN (IEEE802.11a/g/b...)、SSLやWPA、FAT32やCD-ROMなどのファイルシステム、PCカードサービス、グラフィックライブラリなどのミドルウエアを、お客様のニーズに応じた形で提供させて頂きます。ITRONを始め、多くのOS上での動作実績があります。

【MatrixQuestUSB】(USBホストドライバ)
<概要>
uQuestが開発した組込み用途向けのUSBのホスト機能を実現する為のソフトウエアです。本ソフトウエアを使用することにより、各種USBデバイスを組込みシステムに接続することができます。
<特徴>
・USB 2.0準拠
-ハイスピード/フルスピード/ロースピードの混在が可能
-コントロール、バルク、インタラプト、アイソクロナスの各転送をサポート
・ルートHUBドライバをサポート
・HID(キーボード/マウス)、プリンタのクラスドライバを標準で提供
・各種クラスドライバを提供可能(オプション)
・ファイルシステムを含めたマスストレージパックを用意
・システム依存部を完全分離することにより高い移植性を実現

【MatrixQuestWLAN】(無線LANドライバ)
<概要>
Atheros社が開発したIEEE802.11a/g/b(無線LAN)ドライバをuQuestが組込みシステム向けにカスタマイズした製品です。 本ソフトウエアを使用することにより、IEEE802.11a/g/b準拠の無線LANアダプタを利用するができます。
<特徴>
・5GHz帯での新周波数帯対応(8チャンネル、DFSサポート)
・2.4GHz~2.48GHzの既定の13chが使用可能
・WPA2サポート(オプション)
・通信状態取得機能

【MatrixQuestNET】(TCP/IPデュアルスタック)
<概要>
uQuestが開発したv6対応TCP/IPプロトコルスタックです。
<特徴>
・IPv4/v6のデュアルスタック構造
・コンフィギュレーションによりそれぞれ単独で実装可能
・コンパクトなコードサイズ
・内部コピーを極力抑えた設計
・IPsec標準添付
・マルチキャスト対応
・MIBIIインターフェース対応

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, ME, 98, 95, 2000, NT®


問合せ先

東電ユークエスト株式会社
TEL: 03-3580-5501
E-mail: sales@uquest.co.jp
http://www.uquest.co.jp


End of content

Back To Top