株式会社UIEジャパン
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
UIEngine
ルネサスのSuperHに対応する「UIEngine」は、XML形式で記述するGUIミドルウェアです。プラットフォームに依存しない高い移植性と、非同期通信による快適な操作性を特徴としています。
「UIEngine」は低メモリ、低CPUリソース、低消費電力でありながらアニメーションを含むリッチなGUIを実現し、ローカルのみならずネットワークにも対応しています。

主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows XP
Windows 2000
問合せ先
株式会社UIEジャパン
TEL: 03-5452-1071
E-mail: uiej_pr@uievolution.com
http://www.uievolution.co.jp/
Japan 日本語