株式会社ユビキタス
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

Ubiquitous Network Framework
Ubiquitous USB Host
ユビキタス社のネットワーク向けソフトウェアは「小さく」「軽く」「速い」特長をもっています。TCP/IPプロトコルスタックやUSBホストはルネサス各種マイコンとの組み合わせで高いパフォーマンスを実現します。汎用OSなしで動作可能です。いずれもプログラムサイズが小さく、ROM/RAMともに少ない容量で動作可能です。

標準搭載機能
- IPv4/v6デュアルスタック
- IPv6 Ready Logo Phase-1 認定によるすぐれた相互接続性
- 最小限の作業、メモリでIPv6環境へ移行が可能
- IPv4のみでの実装など必要に応じた実装を提供。メモリの節約にも。
- 通信に最適化した独自設計カーネル
- ノンプリエンプティブ、マルチスレッド
- システムオーバーヘッドを最小限に抑え、高速化を実現
- RFC準拠のTCP/IPスタックおよびアプリケーションモジュール
- PPP, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, TELNET, SMTP, POP, DNS, NTP等をサポート
- UPnP Device Architecture V1.0準拠のDeviceおよびControl Point
- Bonjour 準拠サーバー
- ネットワークアップデートに対応したブートマネージャ
- 組込用FlashROMファイルシステム搭載
- 各種ドライバ(シリアル、有線LAN、無線LAN用ドライバ各種)
特徴
- コンパクトなコードサイズ
- 最小フットプリント例(H8): カーネルコア 3-6KB、TCP/IPスタック 12KB、UPnPスタック 10KB
- 高速通信
- 伝送速度例(SH7751R/Gigabit Ether): 160 Mbps
アドオンパッケージ製品
【SSL】暗号化通信やデジタル証明書管理などのセキュリティ機能を提供します
【AV】UPnP AVやDLNAのガイドラインに対応し、ネットワーク上のAVコンテンツを、デジタル家電機器やPC間で容易に共有できます
【USB Host】USB2.0準拠のホスト側プロトコルスタック、OHCI/EHCIホストコントローラドライバ、マスストレージクラスドライバを標準搭載
【WMAデコーダ】Windows Media Audio形式の音楽ファイル再生用ソフトウェア・デコーダを組み込み機器向けに最適化しました
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ○ |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ○ | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
株式会社ユビキタス
TEL: 03-5908-3451
E-mail: sales_info@ubiquitous.co.jp
http://www.ubiquitous.co.jp/
Japan 日本語