Skip to main content

音声認識ソフトモジュール LiteSpeech®
手書き文字認識ソフトモジュール 楽ひら®
問合せ先


音声認識ソフトモジュール LiteSpeech®

  • 少資源下でも高速処理
  • 独自方式により騒音環境下でも高い認識精度
  • 一つのエンジンで、言語データ置き換えにより多国語対応が容易
  • 認識単語はテキスト登録により動的に変更可能
  • 不特定話者対応により音声登録は不要
昨今のCPU性能向上やメモリ容量の増加により,携帯電話やポータブルゲーム機器等のモバイル機器に音声認識ソフトウェアの搭載が進んできています。また,あらゆる人が簡単便利に機器を使用できるユニバーサルデザインへの社会的な要求から実用的なツールとして家電等のコンシューマー製品にまで音声認識の利用用途が広がってきました。
そこで当社は少資源環境でも高速で高い認識率を実現し,環境騒音にも耐えうる組込機器に最適な音声認識ソフトウェアを開発しました。さらに携帯機器等の海外展開に応じた多言語対応への要望に応じて,一つの認識エンジンで言語データを置き換えるだけで対応言語の切り替えを可能としました。

【特長】

1.少資源環境下で高速な処理を実現
小力CPUでもリアルタイムでの認識を実現できるよう少資源処理を目指して音声認識ソフトモジュールを開発致しました。コンシューマー機器やモバイル機器への搭載を可能とするため非常にコンパクトに設計されており,少ないワークエリアでも高速な処理を行います。

2.独自方式により耐ノイズ性強化。騒音環境下でも高い認識精度
当社独自で開発した方式により耐ノイズ性を強化しました。通常の雑踏や,市街地走行車内において,静かな環境と同様(注)の認識率を発揮しますので,駅やショッピングセンターなど騒音環境下での使用が想定されるアプリケーションでも利用することが可能です。
注:当社データによる実験値で,マイク特性やシステム環境により変動します。

3.同一認識エンジンを用い,言語データ置き換えにより多言語対応が可能
各言語の特徴を示す言語データを置き換えることにより,一つの認識エンジンで多言語に対応できますので,使用言語ごとにプログラムを書き換えることなく言語を切り替えることができます。これによりフレキシブルに,各言語に対応した海外展開製品の開発を可能とします。

4.認識単語はテキスト登録により動的に変更可能
認識単語をテキストで登録することができますので,例えば携帯電話のアドレス帳のように機器の利用に従って追加・変更されるデータとの連動や,解答の内容によって次の設問や選択肢が変わるゲームクイズへの活用等,場面により動的に認識単語が変更されるアプリケーションへの応用が可能です。

5.不特定話者対応により音声登録は不要
不特定話者に対応していますので,手間のかかる事前の音声登録は不要です。携帯電話やPDAなどのIT機器だけでなく,家電等の機器でも誰もがすぐに使い始められるユニバーサルデザインの実現を可能とします。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


手書き文字認識ソフトモジュール 楽ひら®
  • 省資源・高速処理:低速なCPUや少ないメモリ環境下でも高い性能を発揮
  • 高精度認識:筆跡のつながったような崩れ文字や、画数や書き順が異なる文字も高精度に認識
  • 多様な認識文字種:漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号や右・左・ななめなどのジェスチャー認識にも対応
  • ポータビリティ:OSを問わないポータブルな設計で、各種プラットホームに対応。また用途に合わせた認識文字種のカスタマイズも可能

タッチパッド・スクリーンなどから入力された手書き文字を高精度に認識。
OSを問わないポータブルな設計で、各種プラットホームに対応します。
ゲームソフトや情報機器などで累計1千万本を超える利用実績がある信頼性の高い手書き文字認識ソフトウエアです。

【特長】
1.省資源・高速処理
独自のパターン認識技術/高精度認識アルゴリズムを採用し、非常にコンパクトでかつ高速処理を行うエンジンを実現。低速なCPUや少ないメモリー環境下でも高い性能を発揮

2.高精度認識
独自データベースを活用して、筆跡のつながったような崩れ字や、画数や書き順が異なる文字も高精度に認識。個人差のあるくせ字や全くの新規の文字にもカスタマイズ対応可能。

3.多様な辞書/認識文字種
アプリケーションによって最適な認識を行うために、ひらがな、カタカナ、英数字、漢字の基本辞書を用意。さらに、右・左・ななめ・回転などのジェスチャー認識にも対応。

4.ポータビリティ
OSを問わないポータブルな設計で、各種プラットホームに対応。用途に合わせた認識文字主の追加・カスタマイズが可能

主な対応デバイス

 

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

販売元/開発元:パナソニックシステムネットワークス株式会社ソフトモジュールグループ

TEL: 045-544-3750
E-mail: 下記パートナのページからお問合せ下さい。
http://panasonic.biz/it/smg/contact/


End of content

Back To Top