日本電気株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

IPv4/IPv6デュアルスタック Qlism (クリズム)
- IPv4/IPv6デュアルスタック により、将来的なIPv6ネットワーク化に対応可能
- 内蔵メモリで動作可能なコンパクトサイズ(基本構成メモリサイズROM=24KB / RAM=0.8KB)
- 省メモリ/高速アクセス用独自APIの他、Socket API、ITRON TCP/IP API もご用意
- 完全自社開発コードにより機能拡張・カスタマイズ要求にも柔軟に対応
- 製品適用後にも安心な充実したサポート体制(保守契約メニューをご用意)

Qlism(クリズム)は、これまで通信機能を搭載していない、もしくは独自通信規格を搭載しているFA機器やメカトロ製品 等の組込機器をターゲットにリソース消費を抑えた IPv4/IPv6 デュアルスタックです。本製品により、各種組込製品のネットワーク化を容易に実現することが可能となります。
また、お客様が通信ソフトウェア開発に不安がある場合やアウトソースを望まれる場合には、弊社の豊富な通信機器開発経験を持つスペシャリストが、ポーティングやカスタマイズ等の受託開発から検証に至るまで、一環したサービスをご提供いたします。


主な対応デバイス
- V850
- 78K0R
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
日本電気株式会社
TEL: 03-3798-6402
E-mail: info@embedded.jp.nec.com
http://www.nec.co.jp/embedded/index.html
Japan 日本語