メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

Nucleus OS - Middleware
Inflexion UI
問合せ先
Nucleus OS - Middleware
TCP/IPプロトコルスタック、各種ネットワークプロトコル(IPv6、802.11、 NAT、PPP、PPPoE、SSL、Telnet、FTP、TFTP、POP3、SMTP、DHCP)ネットワーク・デバイスドライバ、SNMP(v1、v2c、v3)、組込みウェブサーバ、Java VM、GUIパッケージ、ファイルシステム、SDドライバ、USBなど豊富なミドルウェアをロイヤリティ不要で提供します。

Nucleus OS - Networking
ソケットライクI/Fを備えたプロトコルスタックです。TCP、UDP、IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP、BOOTP client、DNS resolver、DHCP client、RIP/RIP II、TFTP clientを標準サポートしています。またNucleus OS Networking Extensionsとして、IPv6、IPsec、802.11i(WPA1/2)、NAT、PPP、PPPoE、SSL、Telnet、FTP、TFTP server、POP3、SMTP、DHCP server、SNTP、SPAN、WEB server、SNMPなどのオプションも用意しており、WirelessやGbEといったドライバも提供可能です。
Nucleus OS - Networking Security
機密データやプライバシー情報保護といった情報セキュリティ対策のため、豊富な認証および暗号化アルゴリズムを提供するセキュリティ・ライブラリです。DES、3DES、BLOWFISH、CAST-128、RSA、MD4、MD5、SHA-1、SHA-256などのアルゴリズムをサポートし、オプションとしてAESも取り揃えています。これらすべては標準でソフトウェア演算アルゴリズムを利用していますが、ハードウェア・アクセラレーションをサポートしている場合においては、ハードウェア演算オプションも用意しています。
Nucleus OS - File System
FAT12、FAT16、VFAT、FAT32をサポートし、Windowsとの互換性を持っています。また、IDE/ATAやSDカード、CDといった各種インタフェースやメディアにも対応し、マルチタスク・システムでの使用向けに最適化されています。独自開発のファイルシステムなどを、Nucleus OS - File Systemへプラグインすることも可能です。
Nucleus OS - USB
ホスト/ファンクション/OTGの各スタックを持つUSB2.0(Low/Full/High Speed)準拠のUSBスタックです。マスストレージやHID、コミュニケーション、CCID、SICD、AUDIOやVIDEOといった豊富なクラスドライバを取り揃えており、他のNucleus OSミドルウェア製品と組み合わせることによって、USBインタフェースをサポートするミドルウェア環境を簡単に構築可能です。
主な対応デバイス
- SuperH
- H8S
- SH-Mobile
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
動作環境
使用するツールがサポートするホスト
Inflexion UI
Inflexion UIはグラフィカルな表示を持つ任意の機器に応用可能な、3Dオブジェクト対応のGUI開発製品です。画面開発ツールUI Expressによって、画面デザインの作成や動作確認を視覚的に行うことができ、機器にインプリメントされたUI Runtimeへ作成されたデザインを渡すだけでグラフィカルな表示が可能です。
製品構成:
Inflexion UI Express - 画面開発ツール
Inflexion UI Runtime - ランタイムライブラリ
- ドラッグ&ドロップで視覚的にGUIを構築
- アプリケーション(ロジック)とデザインの分離
- 画面動作にプログラミングやスクリプティングは不要
- 実機に搭載し、ツールで作成したGUIを表現
- C/C++等でのインタフェース
- OpenGL/ES対応
- Nucleus RTOS、Linux、Android等に応用可能なOS非依存性
主な対応デバイス
- SuperH
- SH-Mobile
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
動作環境
使用するツールがサポートするホスト
問合せ先
販売元:メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
TEL: 03-5488-3035
E-mail: mgj-renesas_partner@mentor.com
http://www.mentorg.co.jp/embedded/
Japan 日本語