株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
TCP/IPプロトコルスタックHI.CommunicationEngine
- 組込み機器に最適な高性能でコンパクトなTCP/IPプロトコルスタック
- ルネサス製μITRON仕様OS「HIシリーズ」のバンドル販売・サポート
業界トップクラスの高性能、コンパクトを実現
- TCP送信:約56.8Mbit/sec TCP受信:42.7Mbit/sec
(対象CPU:SH7712(200MHz)、対象OS:HI7700/4、Big Endian)
2種類のAPIをサポート
(異なるAPIを使用したアプリケーションの共存が可能)
- ITRON TCP/IP API仕様準拠インタフェース
- BSDソケットインタフェース
各種上位層プロトコルをサポート(オプション)
- FTP, TFTP, Telnet, DNS, DHCP, SNTP, POP3, SMTP, HTTP, PPP
パワーオンですぐHI.CommunicationEngineの評価が可能
- (各社評価キットにHI.CommunicationEngineの評価版を標準搭載)


- 移植、カスタマイズおよびアプリケーション開発の受託
ご契約後のQ&Aサポートはもちろん、お客様のシステムに合わせた移植、カスタマイズおよびアプリケーション含めたトータルの開発ご要求にも積極的にご対応いたします。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ○ |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ○ | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
◎:すべて対応 ○:ほとんど対応 △:一部に対応 ―:対応なし
- ルネサス製μITRON仕様OS、HIシリーズOSに標準対応
HI7000/4(CPU:SH7615,SH7616,SH7619,etc)
HI7700/4(CPU:SH7709A,SH7727,SH7712,etc)
HI7750/4(CPU:SH7750,SH7751)
HI1000/4(CPU:H8SXファミリ)
HI2000/3(CPU:H8Sファミリ)
HI.CommunicationEngineを採用されたいお客様には、弊社からHIシリーズOSまたはSH C/C++コンパイラをセットで販売・サポートいたします。
Smalight TCP/IP
- Tinyマイコンにも搭載可能な超軽量通信プロトコル
- ROMサイズ:16kbyte RAMサイズ:0.4kbyte(TCPソケット2,UDPソケット1)
- 豊富なサンプルプログラム提供
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ○ |
◎:すべて対応 ○:ほとんど対応 △:一部に対応 ―:対応なし
問合せ先
株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
TEL: 03-5733-4550
E-mail: soft.support.kitasemi@lm.renesas.com
http://www.kitasemi.renesas.com/
Japan 日本語