インターフェイス株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
ITFミドルウェアシリーズ/miniミドルウェアシリーズ
OS無し/iTRONどちらでも動作可能なUSBを中心としたITFミドルウェアシリーズとH8Sの内蔵ROM/RAMでUSBメモリが使用できるサイズを小さくしたUSBホストスタックとファイルシステムがセットになったminiミドルウェアシリーズをご提供します。全てロイヤリティフリーのソースファイル提供となります。
ITFミドルウェアシリーズ
■USBHOSTライブラリ「ITF-USBHost」
- USBホスト機能サポート
- コントロール転送/バルク転送/インタラプト転送をサポート
- HID/プリンタク/マスストレージクラスドライバを提供
※カスタマイズ受託開発可能
■USBライブラリ「ITF-USBLib」
- RS232C感覚でパソコンと機器間でUSB通信が可能
- パソコン側USBドライバーとファンクション側通信処理をセットで提供
- 仮想COMパート対応ドライバ付属で現状のCOMポート制御アプリがそのまま使用可能
- USB1.1,USB2.0に対応
※カスタマイズ受託開発可

miniミドルウェアシリーズ
■miniミドルウェアシリーズ
- 省メモリを重視したUSBメモリを接続する為のUSB HOSTスタック(ファイルシステム付き)とファイルシステムを用意
- 16bitクラスのCPUで外部メモリ無しでUSB HOST機能が構築可能
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
その他 (μiTRON)
問合せ先
インターフェイス株式会社
TEL: 042-528-8651
E-mail: sales@itf.co.jp
http://www.itf.co.jp/
Japan 日本語