Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

マイコン向けGUI統合開発環境「Geal」

デジタルモニタ、MFP、タッチパネルなどの各種表示デバイス向けのグラフィックインタフェース開発を支援するGUI統合開発環境です。プログラマに優しいことをコンセプトに開発した自社製品で、既存の環境への追加導入がしやすいように考えられており、ソフトウェア開発コストの削減をサポートします。高速かつ省メモリも考慮されており、SuperH ファミリはもとより、RXクラスでも動作が可能なように設計されています。

GEAL(ジール)は、Windows上のデザインツールで、ウィジェットと呼ばれる部品を用いて視覚的に画面設計を行うことができ、従来のターゲット上での開発に比べ、大幅に開発期間を短縮することが可能です。
Gealエンジンは組込み製品向けに、高速かつ少メモリでの動作が可能になっており、SuperH ファミリはもとより、RXクラスでも動作が可能なように設計されています。また、オリジナリティを出すためのカスタマイズ機能、画面デザインおよびソースコードの再利用性を考慮したプログラマフレンドリーな設計になっています。C言語のデータを出力するため、既存のC言語ベースでの開発からの移行が容易です。

主な対応デバイス

8,16bit 超低消費電力マイコンRL78
78K0
R8C
16,32bit CISCマイコンRX
78K0R
32bit RISCマイコンV850
SuperH

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, 2000


問合せ先

アイティアクセス株式会社
TEL: 045-474-9095
E-mail: info@itaccess.co.jp
http://www.itaccess.co.jp


End of content

Back To Top