Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

高品位音声合成ミドルウェアRuby Talk
exFAT対応ファイル管理システムUltraFileZ
画像ミドルウェア
問合せ先

高品位音声合成ミドルウェアRuby Talk

漢字かな混じりテキスト文から、肉声並みの高品位音声メッセージを生成します。この度、「Ruby Talk 2.0」と「Micro Ruby Talk」をリリースしました。これにより、高性能ゲーム機から小型組込み機器まで幅広く対応します。

  • Ruby Talk 2.0:豊かな感情表現を付与する「肉声韻律付与」を実現可能。録音音声並みの豊かな感情表現で発話
  • Micro Ruby Talk:Ruby Talkの高音質を維持し、メモリサイズとCPU負荷を大幅に削減
  • 動作環境:CPU:32bit CPU  OS:Windows CE、Linux、ITRON、T-Kernel他

 

主な対象デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


exFAT対応ファイル管理システムUltraFileZ

SDカードの新規格であるSDXCに採用されたexFATに対応したファイル管理システムです。
携帯電話、情報家電、車載機器などの分野に最適な組込みシステム向けファイル管理システムです。

  • SDXCカード(32GB超)に対応(SD、SDHCにも対応)
  • ゼロコピーアクセス、管理データのキャッシュ制御など高性能を実現
  • 電源遮断対応、マルチボリューム対応
  • ソースコード提供可
  • 動作環境:μITRON、T-Kernel

 

主な対象デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


 

画像ミドルウェア

SuperH RISC engine用JPEG・PNG・GIFミドルウェアです。
CPUに合わせ最適化したため、コンパクトなプログラムサイズにて高速圧縮・伸張を実現しました。また、Windows CE / Windows Automotiveへも対応しました。

  • JPGミドルウェア
    • 画像圧縮・伸張方式は国際標準のJPEG(ISO/IEC 10918-1)に準拠
    • JEIDA Exif Ver2.0-2.2に対応したJPEGのエンコード・デコード機能
  • PNGミドルウェア
    • コンピュータグラフィクスなどの規則性の高い画像を効率よく圧縮・伸張
    • PNG Ver.1. 2仕様をサポートし、多彩な画像 (2ビットから48ビットフルカラー) を圧縮・伸張
    • 柔軟なAPIによりデータ入出力の最適化やユーザによる拡張が容易
  • GIFミドルウェア
    • WEBやCG、音楽配信、地上デジタル音声放送などに使われるGIF画像を伸張
    • GIF 89aをサポートし、透過GIFやインターレースGIFにも対応
  • 動作環境:μITRON、Windows CE(Windows Automotive)

 

主な対象デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

株式会社日立超LSIシステムズ
TEL: 042-359-2210
E-mail: ul-cc@hitachi-ul.co.jp
http://www.hitachi-ul.co.jp/


End of content

Back To Top