Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)


組込みJavaVM  SuperJ Engine
OSGiフレームワーク SuperJ Engine Framework

ルネサスマイコン向けに最適化されたJavaVMとアプリケーションのリモート制御を実現するOSGi※準拠のフレームワークで組込み機器のネットワーク連携をサポート。ターゲットシステムを止めずに、アプリケーションの配布・制御、システムの監視が行えます。

※OSGi :Javaモジュールの動的追加や実行を管理するための技術仕様。OSGi Alliance が仕様を策定。ホームネットワークにおけるサービス配信基盤として利用が広がっている。

マイコン内蔵機器は多様なハード、OSが存在するため、ソフト開発の効率化が進みにくい分野でしたが、Javaはこの状況を打破できる潜在力を持っています。ただ、その実行性能での弱点が採用を阻む要因になっていました。日立ソフトはSuperHマイコンの最適化技術を駆使して、ダイナミックコンパイラ(JITコンパイラ)を搭載しました。これによりインタプリタ実行方式の約10倍以上の実行性能を達成しました。

さらに、ユビキタスデバイス用Javaミドルウェア「SuperJ Engine Framework」と組み合わせることで、ネットワーク経由でのアプリケーション配布やスタート/ストップなどの遠隔コントロールも可能となりました。マイコン内蔵機器でのアプリケーションの実行基盤として様々なシーンでご利用いただけます。

これまでSuperJ Engineには以下の適用事例があります。

  • ホームゲートウェイ
  • エレベータ操作パネル
  • 下水システム監視用サーバ
  • 業務用車載システム
  • 環境監視用サーバ

主な対応デバイス

  • SuperH

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

  • Linux
  • Windows® CE
  • µITRON
  • T-Engine
  • VxWorks

詳細はこちら


組み込みデータベース "Entier(エンティア)"

カーナビで多くの搭載実績がある組み込みデータベース「Entier(エンティア)」は、端末内部で取り扱う、地図や楽曲、画像などの膨大なメタデータを、利用目的にあわせて検索・分類・更新することができる、アプリケーション開発環境です。

  • 軽量ながらもSQL92に準拠し、高い検索レスポンスを発揮。
  • データベース専用にチューンンアップした高信頼ファイルシステムを同梱。 性能を犠牲にせずにデータ保護機能を実装でき、電源断にも対応。
  • インクリメンタルサーチ機能、空間検索機能などの拡張機能により、高速かつ高付加価値なアプリケーション開発が容易。

主な対応デバイス

  • SuperH

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

  • Windows XP, 2000
  • Windows CE
  • Windows Mobile
  • Linux
  • iTRON
  • T-Engine

詳細はこちら


UDFファイルシステム Optifiler(オプティファイラ)

ルネサス製マイコンに対応したUDFファイルシステムを、100%ソースコードでご提供します。CDや、DVD等の光ディスク装置の搭載を短期間・低価格で実現します。Blu-ray Discに対応したUDF規格もサポート済みです。実機への組込みから動作実証まで含めたサービスでご提供しております。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

製品HP

http://www.hitachi-solutions.co.jp/usb/


ドライバ&組込みソフト開発受託サービス

μITRON、WindowsCE、Linuxに対応可能

ドライバ開発

  • ユーザーハード仕様に応じたデバイスドライバと、ホスト(PC)側ドライバの開発が可能
  • PC側ドライバは、Windows系以外にMacOSも対応

組込みソフト開発

得意分野

  • 製品:DVD関連、カーナビ、スキャナ、プリンタ、デジタルTV等
  • ミドルウェア:UDF、FAT、MPEG1,2,4
  • ドライバ、通信:USB、Bluetooth、IEEE802.11、IrDA、TCP/IP
  • BUSインタフェース:SCSI、ATAPI

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

株式会社日立ソリューションズ

0120-090-922

http://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry


End of content

Back To Top