Skip to main content

Bookmark and Share

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)


Ze-PRO IPcam/Ze-PRO IPmon/Ze-PRO IPrec(Server)

ONVIFが定めた、セキュリティ用ネットワークビデオ製品のためのインターフェース規格をプロトコルミドルウェア化した製品です。ONVIF仕様に準拠したネットワークビデオ開発を容易にします。SH-4及びV850に対応した開発環境をご提供しております。

特長

  • ONVIF Core Spec Ver.2.0を実現
  • ONVIF Test Spec Ver.11.12(NVTのみ対象)にパス
  • Ze-PRO RTPライブラリと組み合わせることで容易にメディア制御が可能
  • OS/システム/デバイス依存部を分離しポーティングが容易
  • ネットワーク上のNVTと即接続・メディア再生が可能なサンプル(CUI/GUI)プログラムを提供
  • メディア再生が可能なサンプルプログラムを提供
  • 豊富な監視カメラ開発実績に裏付けされたサポート、カスタマイズ、SIサービスを提供

主な対応デバイス

  • V850
  • SuperH

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Linux
  • ITRON(ELX)

Ze-PRO RTP

「Ze-PRO RTP」は、映像/音声配信用のプロトコルミドルウェアです。公衆網、SIP、ネットワークカメラなどに多くの搭載実績があります。SuperHファミリに実績があります。

「Ze-PRO RTP」を使った、SH-4A搭載ネットワークカメラ開発環境「Z-SYS for network camera」は、PCに繋ぐだけで、即JPEGネットワークカメラとして使用し、アプリケーション開発、ストリーミング配信の検証を行えます。

  • RFC1889/1890/2326準拠
  • 主要CODEC(H.264、MPEG-4、MPEG-2、JPEG、MP2、MP3、G.711、G726、G.729、AMR、AAC)とのインターフェイスを標準装備
  • RFC2326準拠のRTSPサーバ/クライアントサポート
  • 映像/音声の同期調整機能装備
  • プレイヤを実装するためのインターフェースを提供
  • 高度な受信バッファ管理機能
  • 公衆網、SIP、ネットワークカメラなどに多くの採用実績
  • IP V6対応
  • RTP over RTSP
  • ONVIF対応予定

主な対応デバイス

  • SuperH
  • R32C
  • M32C
  • M16C
  • H8S

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


Ze-PRO eConnect

UPnP Device Architecture 1.0勧告準拠のプロトコルスタック「Ze-PRO eConnect」は、使いやすさを優先した構造に加え、お客様に密着したサポートや周辺部の設計サービスの提供によりシステムの開発期間を大幅に短縮します。SuperHファミリに実績があります。

UPnP Device Architecture 1.0勧告準拠のプロトコルスタック「Ze-PRO eConnect」は、使いやすさを優先した構造に加え、お客様に密着したサポートや周辺部の設計サービスの提供によりシステムの開発期間を大幅に短縮します。

  • UICのUPnPデバイス認証試験合格
  • コントロールポイント、デバイス処理ともに提供
  • 1スレッドのみで動作するためリソースに制約がある組込み機器への搭載が容易
  • コンパクトなバイナリサイズ(約150K bytes)
  • 環境に合わせて、確保するリソースの量をAPIより変更可能
  • 多くの処理を自動化しているため煩雑な制御処理は不要
  • AV層仕様の一部をサンプル提供しており、DLNAへの対応が可能

主な対応デバイス

  • SuperH
  • R32C
  • M32C
  • M16C
  • H8S

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


Ze-PRO SIP

Ze-PRO SIPは、IPネットワーク上で音声・画像・データ通信のセッションを確立、管理、切断するためのシグナリング・プロトコルです。
リソースの限られた機器への搭載を最大限に考慮し、コンパクトなコードサイズと、高速なパフォーマンスを実現しています。また、最新のRFCに準拠しているため、様々なSIP機器との接続性を確保しています。

特長

  • 組込みシステムに特化した設計
  • プラットフォーム非依存・各種プラットフォームへの高移植性
  • VoIPアプリケーションを容易に作成可能なAPIを提供
  • 標準規格準拠
  • NGNへの将来対応を考慮した拡張性
  • 複数ネットワークインタフェース対応
  • 完全自社開発
  • 機能単位でのモジュール化設計
  • IPv4/v6サポート
  • 各SIPサーバ・SIP端末との相互接続性
  • 全ソースコード提供
  • 柔軟な契約形態・低価格

仕様

準拠RFC

RFC 概要
RFC2327 SDPを規定
RFC2617 HTTPダイジェスト認証
RFC2976 INFOメソッド
RFC3261 SIPを規定
RFC3262 100relオプション(暫定応答の信頼性)
RFC3264 SDPによるオファー/アンサーモデル
RFC3265 SUBSCRIBE/NOTIFYによるイベント通知フレームワーク
RFC3311 UPDATEメソッド
RFC3420 MIMEタイプ「message/sipfrag」
RFC3428 MESSAGEメソッド(対応予定)
RFC3515 REFERメソッド
RFC3581 Viaヘッダのrportパラメータ
RFC3891 Replacesヘッダ・replacesオプションタグ
RFC3892 Referred-Byヘッダ・429レスポンス
RFC3903 PUBLISHメソッド(対応予定)
RFC4028 timerオプション(セッションタイマ)

2009年12月現在

対応メソッド

リクエストメソッド 用途
REGISTER レジストラサーバに自アドレス情報を登録する
INVITE セッション確立要求
ACK INVITEへのレスポンス受信確認
CANCEL セッション中断
BYE セッション終了
OPTIONS サーバにセッション(UA)の能力を問い合わせる
INFO 情報通知
UPDATE セッション情報更新
PRACK 暫定応答の確実な送信
(re-INVITE) セッション情報の変更等
SUBSCRIBE イベント通知予約
NOTIFY イベント通知
REFER 他UAにリクエスト送信を指示
MESSAGE IM等のテキスト送信(次期バージョンにて対応予定)
PUBLISH イベントステート発行(次期バージョンにて対応予定)

2009年12月現在

主な対応デバイス

  • SuperH
  • R32C
  • M32C
  • M16C
  • H8S

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


KASAGO IPv6(IPv4/v6プロトコルスタック)

組込み専用にゼロから開発したIPv6対応TCP/IPプロトコルスタック(IPv6 Ready Logo Phase-2取得済み)。
高速・コンパクト・高信頼性を特長とし、実績多数(IPv4版を含む)。
TCP/IPカーネルと高い親和性を持つIPsecもオプションとして提供。

RX62N及びRX63N動作確認済み
評価用ライセンスもご提供可能です。

  • 最適化されたコードによる高速通信を実現
  • 高度な通信アルゴリズムにより、効率的な通信を実現
  • コンパクトなメモリ占有量でCPU負荷率を低減 (プロトコル・APIを含めて150K前後)
  • 内部のデータコピーを最低限におさえた設計
  • 従来のソフトウエアとの高い互換性を提供するIPv4/IPv6デュアルスタック構造
  • ANSI C準拠のソースコードで提供
  • OS、CPU、コンパイラ非依存で高い移植性
  • 最新のRFCに準拠した各種上位プロトコルをサポートし、オプションとして提供
    (UPnP、IPsec、Mobile IPv6、SIPなど)

主な対応デバイス

  • RX
  • V850
  • SuperH
  • R32C
  • M32C
  • M16C
  • H8S

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


KASAGO IPsec、KASAGO IPsec/IKEv2

IPsec技術を使いインターネット上でやりとりされるデータを暗号化する、組込みシステム用に設計・開発されたセキュリティプロトコルです。

KASAGO IPsecはIPsecセキュア通信のSA(通信ごとの設定情報)を確立するための鍵交換プロトコル"IKE"のバージョン1に対応しています。KASAGO IPsec/IKEv2はバージョン1と2の両方をサポートしています。IKEv2は、リモートアクセス、IPComp(IP圧縮)、EAP(拡張認証)やCOOKIEなどの機能が新たに加わり、より高度で幅広い認証方式、相互接続性の向上を実現し、現在の主流であるIKEv1に置き換わる規格です。

●KASAGO IPsecを搭載したIPsec暗号化アダプタ「IP-Cipher」もご用意しております。IPsec機能をもたない既存のネットワークに挟み込むことにより、セキュアな通信を実現します。

主な対応デバイス

  • V850
  • SuperH

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

  • iTRON
  • T-Kernel
  • Windows
  • Linux

問合せ先

図研エルミック株式会社

045-624-8002

info@elwsc.co.jp

http://www.elwsc.co.jp


End of content

Back To Top