株式会社バランス
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

FilSiNE Client
ネットワークファイルシステム FilSiNE
問合せ先
FilSiNE Client
FilSiNE ClientはNFS v2 に準拠したネットワークファイルシステムクライアントミドルウェアです。
- ファイル/ディレクトリ操作のためのAPIをご提供します。
- ファイル操作は、任意の位置から任意のサイズで読書きすることが可能です。
- 同一ネットワークに存在するFilSiNE(デーモン)の検出が可能です。
- FilSiNEクライアントは、ソースコードでのご提供です。

- NFS v2 に準拠
- ファイル/ディレクトリ操作のためのAPIをご提供します。
ユーザは一般的なファイル操作と同様にアプリを作成することが可能です。
【主な機能】
1. リモートデバイスのマウント/アンマウント
2. ファイルの作成/削除/移動/名称変更/読出し/書込み
3. ディレクトリの作成/削除/移動/名称変更/読出 - ファイル操作は、任意の位置から任意のサイズで読書きすることが可能です。
- 同一ネットワークに存在するFilSiNE(デーモン)の検出が可能です。
- FilSiNEクライアントは、ソースコードでのご提供です。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
ネットワークファイルシステム FilSiNE
FilSiNEは組込みシステム向けのNetwork File Systemです。
- NFS v2に準拠
RFC1094、RFC1831、RFC1832、RFC1833に準拠しています。 - FilSiNE モジュール構成
- NFSd
クライアントからの要求に従い、ファイル操作を実現します。 - RPC Remote-Procedure-Call
クライアントからの要求の解析を行い、上位モジュール(NFSd)に振り分けを行ないます。 - MNT mount
NFSdでファイル操作を行なう際、基準となるディレクトリに関する情報を提供します。 - Port Mapper
FilSiNEの各モジュールで使用するためのプロトコル、ポート番号をクライアントに通知を行ないます。
- NFSd
- ANSI-C準拠のCソースコードで御提供
- OS、CPU、TCP/IP、File System非依存
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ |
|
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
OS、CPU、プロトコルスタック、ファイルシステムは依存しません。
問合せ先
株式会社バランス
TEL: 045-322-2023
E-mail: info@e-balance.co.jp
http://www.e-balance.co.jp
Japan 日本語