株式会社スリーディー
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

REMO
「REMO™」 は、OpenGL ES 1.x/2.xをベースとした、組込み機器向けインタラクティブ3DCGミドルウェアツールです。車載・スマートフォン・デジタル家電、といった様々な組込み分野において、低コストで高品質の3D描画ソリューションを提供します。
R-Carシリーズをはじめとした、各種OpenGL ES対応ハードウェア上にて動作します。

特長
- OpenGL ES 2.0のシェーダー自動生成による高品質な画像表現(OpenGL ES 1.1にも対応)
- 独自のオーサリングツールを必要としない高い独立性と自由度
- 軽量かつハードウェアに高度に最適化された高い描画性能
- 環境依存部の分離の徹底による高い移植性
- 動的/静的なメモリアロケーションや、メモリ領域の設定などの高度なメモリ管理
- MISRA-C、QACといった車載システム対応の品質基準に準拠

製品コンポーネント
- REMO エクスポータ: 3ds MaxなどのCGツールで作成したデータをREMOシーンファイルに出力するプラグインソフトウェア
- REMO プレビューワ: REMOシーンファイルを、実機環境に近い条件でPC上にて簡易的にプレビューするWindowsアプリケーション
- REMO プリプロセッサ: REMOシーンファイルを実機環境向けの専用データに変換するWindowsアプリケーション
- REMO レンダリングエンジン: プリプロセッサにより変換された実機向けデータを、実機環境及びそのPCエミュレーション環境上で描画・操作するC言語/C++/Javaライブラリ

主な対応デバイス
- SuperH
- R-Mobile
- R-Car
- R-Home
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
動作環境
Windows® 7, Vista, XP, 2000
各種組込みOS(μITRON, QNX, Linux, Windows CE/Automotive, Android, iOS 等)
問合せ先
株式会社スリーディー
050-5533-3380
Japan 日本語