Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

Centeミドルウェアシリーズ

Centeミドルウェアシリーズは、組込開発現場で幅広く使用されているSuperHファミリとμITRON仕様OS搭載の組込機器において多くの搭載実 績を持つ信頼性の高いミドルウェア製品です。国内の開発者向けに「Filesystemシリーズ」「無線LANシリーズ」「USBシリーズ」「ネットワー クシリーズ」をシリーズ展開し、全てのパッケージ製品をソースコードで提供しています。また、ランタイムロイヤリティフリー製品です。

Cente IPv6

  • ルータ開発現場で動作検証された高い品質と性能。
  • IPv4/IPv6デュアルスタック(RFC2460準拠)
  • ITRON TCP/IP 仕様のAPIをIPv6用に拡張
  • Cente TCP/IPv4のアプリケーションをそのまま使用可能(標準付属)
  • Cente TCP/IPv4のデバイスドライバをそのまま使用可能(標準付属)
  • PathMTU探索機能に対応(RFC1981準拠)
  • 自動IPアドレス割り当て機能に対応(RFC2462準拠)
  • IPv6フラグメントに対応
  • ICMPv6, NDP機能を提供(RFC2461,RFC2463準拠)
  • 各種近隣探索に対応(RFC2461準拠,ルータ機能を除く)
    • ルータ探索
    • プレフィックス探索
    • アドレス自動設定
    • アドレス解決
    • 次中継点決定
    • 近隣到達不能検出
    • 重複アドレス検出
    • リダイレクトメッセージの処理
  • IPSecに対応(Cente IPSecパッケージ)
  • "TAHI"<http://www.tahi.org/ >のテスト項目をクリア
  • ユーザアプリケーション作成サンプルを付属
  • デバイスドライバサンプルを付属
  • 各種CPU基板用の起動サンプルを付属

Cente IPSec

  • IPv4/IPv6(又は混在)のどちらの環境でも使用可能
  • トランスポートモードをサポート
  • トンネルモードをサポート(ただしIPv6 over IPv4, IPv4 over IPv6は未サポート)
  • AHヘッダ/ESPヘッダパケット処理
  • 暗号アルゴリズム:NULL, DES-CBC, 3DES-CBC, AES(RIJNDAEL)
  • 認証アルゴリズム:MD5, SHA-1
  • ハードウェアアクセラレータ(IPSecエンジン)によるアルゴリズム使用可能
  • SPD/SADデータベース管理とSP/SA探索,登録,削除処理
  • IKE(InternetKeyExchenge)機能を標準搭載
    • レスポンダ/イニシエータとして動作可能
    • フェイズ1モード:メインモード, アグレッシブモード
    • フェイズ2モード:クイックモード
    • フェイズ1認証方式:事前鍵共有方式
    • 暗号アルゴリズム:DES, 3DES, AES
    • 認証アルゴリズム:MD5, SHA-1
    • DHグループ:1, 2
    • PFSグループ:1, 2
  • "TAHI"<http://www.tahi.org/ >のテスト項目をクリア

Cente TCP/IPv4

  • ルータ開発現場で動作検証された高い品質と性能。
  • ITRON TCP/IP 仕様のAPIと独自のDDI(DeviceDriverInterface)を装備
  • TCP,UDP,ICMP,IP,ARP機能を提供
  • IPフラグメントに対応
  • TCP緊急データの送受信に対応
  • TCPキープアライブ機能に対応
  • TCP省コピーAPIに対応
  • マルチネットワークデバイス,マルチIPに対応
  • DHCPクライアント機能を標準装備
  • DNSクライアント機能によるフルドメイン名からIPアドレスへの変換機能を標準装備
  • RIPパケットの受信と経路選択機能を標準装備
  • TELNETサーバ/クライアント機能を標準装備
  • FTPサーバ/クライアント機能を標準装備
  • TFTPサーバ/クライアント機能を標準装備
  • DHCPサーバ機能対応予定
  • NTPクライアント機能対応予定
  • ユーザアプリケーション作成サンプルを付属
  • デバイスドライバサンプルを付属
  • 各種CPU基板用の起動サンプルを付属

Cente HTTPd/c

  • WEBサーバとWEBクライアントの両方を搭載
  • HTTP1.0/1.1に準拠(対応メソッド:GET/HEAD/POST)
  • ITRON TCP/IP仕様API上で動作
  • ROM型Webページのデータ送信
  • 一般FILE型Webページファイルのデータ送信(要Cente FileSystem)
  • CGI(Common Gateway Interface)機能のサポート
  • SSI(Server Side Include)機能のサポート
  • JavaアプレットやJavaスクリプトのロードが可能
  • 基本認証機能・ダイジェスト認証機能のサポート
  • Cookie対応(HTTPdのみ)
  • SSLとの組合せでhttps://にも対応

Cente SMTP/POP

  • 組込み機器向けのEメールクライアントシステム
  • SMTP/POP3によるE-mailの送信/受信が可能
  • ITRON TCP/IP仕様API上で動作
  • メモリ上のデータを添付可能
  • ファイルデータの添付可能(要Cente FileSystem)
  • 同期送信・非同期送信(キューイング可能)の両方に対応
  • Base64とQuoted Printableのデコードが可能
  • POP before SMTP対応
  • 日本語メールの送受信可能(ただし、受信メールヘッダに含まれる日本語は未対応)
  • APOP対応予定(開発中)

Cente PPP

  • ダイヤルアップルータから移植した通信品質
  • 信頼性の高いLCPネゴシエーション機能を搭載
  • PAP/CHAP/MS-CHAPv2の認証をサポート
  • IPCPによるIPアドレス設定に対応
  • NCPはIP以外のネットワークプロトコルも選択可能(オプション提供)
  • ダイヤルアップ用プロファイルはP-in,H"等のPHSカードやDopa環境でも使用可能
  • PPPoEに標準対応(発信のみ)
  • PPTP(VPN)に標準対応(発信のみ)

Cente SNMPv1

  • SNMPv1対応のSNMPエージェントモジュール
  • MIB,MIB-II標準装備
  • 独自MIB定義可能
  • GET/GET-NEXT/SET/TRAPそれぞれのPDUに対応
  • MIB,MIB2対応のTCP/IPモジュール(IPv4)を付属
  • MIB,MIB2対応のデバイスドライバサンプルを付属

Cente SNMPv2

  • SNMPv2対応のSNMPエージェントモジュール
  • MIB,MIB-II標準装備
  • 独自MIB定義可能
  • GET/GET-NEXT/SET/TRAPそれぞれのPDUに対応
  • MIB,MIB2対応のTCP/IPモジュール(IPv4)を付属
  • MIB,MIB2対応のデバイスドライバサンプルを付属

Cente SSL

  • Cente TCP/IPv4, Cente IPv6で使用可能なSSLライブラリ
  • Cente TCP/IPv4, Cente IPv6上のアプリケーション通信を暗号化 (https://など)
  • OpenSSLライブラリに専用APIをカプセリング
  • SSL Ver2.0/Ver3.0 TLS1.0に対応
  • 暗号化アルゴリズム:DES, RC2, RC4, AES
  • ハッシュアルゴリズム:SHA, MD5
  • 鍵交換方式:RSA, DH
  • 証明書交換:X.509

Cente 802.11b /PRISM

  • TCP/IPv4,IPv6環境でも使用可能
  • PRISM2.0/2.5/3.0のチップセットに対応
  • アドホック/インフラストラクチャ(ステーション)の通信モードをサポート
  • アドホック通信チャネル指定や32文字のSSIDを設定可能
  • 通信速度は1~11Mbps固定とAutoモードをサポート
  • 64WEP/128WEPを設定可能
  • PCMCIA/CFコントローラドライバサンプルを付属

Cente 802.11g

  • TCP/IPv4,IPv6環境でも使用可能
  • PRISM GTチップセットに対応
  • アドホック/インフラストラクチャ(ステーション)の通信モードをサポート
  • アドホック通信チャネル設定と32文字のESS-ID設定が可能
  • 11bモード,11gモード,11b/gミックスモードのPHY設定に対応
  • 最高54Mbpsの通信性能(PHY設定やAIRの状況による)
  • 64WEP/128WEPを設定可能
  • 通信中に動的なコンフィグレーションが可能なI/Oコントロール機能
  • PCIバスマスタ転送による高速通信を実現
  • PCIコントローラドライバとCardBusイネーブラサンプルを付属

Cente USB1.1 Device

  • USB1.1準拠のデバイス側に対応
  • 転送方式:コントロール転送/バルク転送をサポート
  • USB動作イベントコールバック関数により各種クラスドライバに対応可能
  • Windows用USBデバイスドライバサンプルを付属
  • USB転送確認テストツール(WindowsGUIアプリ)を付属

Cente USB2.0 Host Mass Storage for SuperH

  • 「SuperH」内蔵USB コントローラ専用USB デバイスドライバ
  • SH7727、SH7720、SH7760、SH7763 等に対応
  • USB2.0 仕様に準拠
  • 組込み機器上で「USB ホスト機能」を実現可能
  • USB メモリを使用したUSB ファイルシステムを実現可能
  • 通信方式:コントロール転送、バルク転送をサポート
  • 以下のデバイスクラスコードをサポート
    • クラスコード・・・0x08(マスストレージクラス)
    • サブクラスコード・・・0x06(Bulk-Only Transport,BOT)
    • プロトコルコード・・・0x50(SCSI transparent command set)
  • USB ケーブル挿抜検出イベントに対応
  • クラスドライバ開発のためのAPI 公開
  • ファイルシステムに対してセクタリード、セクタライトのAPI を提供
  • ファイルリード/ライトサンプルアプリケーションを標準付属

 

Cente USB2.0 Host Mass Storage for M66596

  • 「M66596」内蔵USB コントローラ専用USB デバイスドライバ
  • ESPT-USB 基板(Cente ハードウェア)をリファレンス環境として提供
  • USB2.0 仕様に準拠
  • 組込み機器上で「USB ホスト機能」を実現可能
  • USB メモリを使用したUSB ファイルシステムを実現可能
  • 通信方式:コントロール転送、バルク転送をサポート
  • 以下のデバイスクラスコードをサポート
    ・クラスコード・・・0x08(マスストレージクラス)
    ・サブクラスコード・・・0x06(Bulk-Only Transport,BOT)
    ・プロトコルコード・・・0x50(SCSI transparent command set)
  • USB ケーブル挿抜検出イベントに対応
  • クラスドライバ開発のためのAPI 公開
  • ファイルシステムに対してセクタリード、セクタライトのAPI を提供
  • ファイルリード/ライトサンプルアプリケーションを標準付属

Cente USB2.0 Device Mass Storage for M66596

  • 「M66596」内蔵USB コントローラ専用USB デバイスドライバ
  • ESPT-USB 基板(Cente ハードウェア)をリファレンス環境として提供
  • USB2.0 仕様に準拠
  • 組込み機器上で「USB デバイス機能」を実現可能
  • PC 等USB ホスト機器から組込み機器側のメモリ制御が可能
  • 通信方式:コントロール転送、バルク転送をサポート
  • 以下のデバイスクラスコードをサポート
    • クラスコード・・・0x08(マスストレージクラス)
    • サブクラスコード・・・0x06(Bulk-Only Transport,BOT)
    • プロトコルコード・・・0x50(SCSI transparent command set)
  • USB ケーブル挿抜検出イベントに対応
  • クラスドライバ開発のためのAPI 公開

 

Cente FileSystem

  • 不意の電源断からも記録データを極力保護する信頼性。
  • 組込み機器専用のFAT互換ファイルシステム
  • ITRONカーネル(OS)無しでの使用も可能
  • FAT12/16/32に対応
  • ロングファイル名(VFAT)をサポート
  • 階層ディレクトリをサポート
  • ANSI準拠のファイル入出力関数およびPOSIX準拠のディレクトリ操作関数
  • FATキャッシュの自動保存機能により安全性を強化
  • 第2FATテーブル使用でFATの保護を強化
  • 遅延書込機能によるアプリケーション処理の効率化(OSが必要)
  • 起動時のチェックディスクリカバリ機能
  • Linux環境での1アプリケーションとしても動作可能
  • RAMディスクドライバサンプルを付属
  • PCMCIA/CFコントローラドライバサンプルを付属
  • ATAドライバサンプルを付属
  • 各種CPU基板用の起動サンプルを付属

Cente SD card Driver

  • SDメモリカードコントローラLSI経由でSDメモリカードへのFATファイルシステムの構築/読み書きが可能
  • SDメモリカード制御コマンドにフル対応
  • カードバス幅の自動認識
  • DMAによる高速リード/ライトをサポート(MC9328MX1)
  • 活線挿抜対応
  • 各種CPU基板用の起動サンプルを付属
  • 各種デバイス毎にパッケージ製品化されています。
    (対応デバイスはお問合せください。)

Cente SmartMedia Driver

  • SSFDCフォーラム仕様に準拠、市販のSmartMediaへFATファイルシステムの構築/読み書きが可能
  • SmartMedia標準制御ファンクションコマンドサポート
  • データ書き換え平均化アルゴリズムによりメディアの保護を強化
  • 物理フォーマット機能内蔵
  • ソフトウェアECC計算による1ビットエラーの訂正
  • 評価基板上での動作環境を含むデバイスドライバを付属
  • 各種CPU基板用の起動サンプルを付属

Cente NAND FLASH Driver

  • オンボードのNAND EEPROMへFATファイルシステムの構築/読書きが可能
  • 論理・物理変換アサインテーブルによるデータ書き換えの平均化でメディアの寿命・信頼性を向上
  • 物理フォーマット機能内蔵
  • ソフトウェアECC計算による1ビットエラーの訂正
  • 評価基板上での動作環境を含むデバイスドライバを付属
  • 各種CPU基板用の起動サンプルを付属

主な対応デバイス

  • V850
  • SuperH
  • RX
  • RL78
  • 78K0R
  • R8C
  • R32C
  • M32C
  • M16C
  • H8SX
  • H8S
  • H8
  • SH-Mobile
  • R-Mobile
  • R-Car
  • R-Home

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

データテクノロジー株式会社
TEL: 042-523-1177
E-mail: sales@datec.co.jp
http://www.datec.co.jp/


End of content

Back To Top