株式会社ACCESS
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

NetFront® Browser
IrDA準拠 赤外線通信プロトコルスタック IrFront® v2.1
NetFront® Living Connect
問合せ先
NetFront® Browser
NetFront® Browserは、最先端かつ幅広い用途に利用可能な、パワフルな情報家電向けインターネットブラウザです。限られたリソース環境でも高性能を発揮し、今後ますます重要となってくるWeb Application Platformとして、ストレスのない使いやすさを提供できるよう最適化されています。移植性や拡張性にも優れ、世界中の主要なメーカから発売されている情報機器に搭載されています。

Web Application Platformとしての対応:
革新的なインターネットサービスを実現するウェブアプリケーションはますます大容量、高機能化され、ブラウザにはユーザが快適かつ安心して利用できる環境であることが求められています。
WEBテクノロジーの進化とブロードバンドネットワークの普及により、WEBページからさまざまなアプリケーションが実行できるようになってきました。 NetFront Browserは、市場最高レベルのJavaScript™/レンダリング処理速度、快適なUI/UXを実現する素早いレスポンス、強固なセキュリティ、 省メモリ環境下での安定動作、Webの高い再現性、搭載機器との連携といった特長を有する最適なWeb Application Platformです。
搭載機器との連携による画期的なUI/UX:
JavaScript方式のインターフェースによって、搭載機器と密接に連携することができます。
HTML、CSS、Ajaxなどと組み合わせてWebアプリケーションを作成することで、便利で使いやすく、画期的なUI/UXを可能にします。
柔軟なアーキテクチャと高い移植性:
モジュール形式のアーキテクチャにより、必要なモジュールのみを選んで実装できます。
メモリを節約したい場合は、不要な機能コードを含むモジュールを削除することでメモリ使用量を抑えることが可能です。
新しいマークアップ言語のサポートや、オープンソースソフトウェアでは実現できない独自仕様のサポートも簡単に実現することができます。
また、OSやCPUに依存しないため、どのような情報機器にも移植可能です。
バリエーション豊かなプロダクトラインナップ:
ターゲットデバイスや規格に合わせて最適化し、用途ごとにご利用しやすい開発キット・パッケージ形式でご提供しています。
- セットトップボックス、テレビ、IP電話、デジカメ、ゲーム機などへ簡単に移植するための開発キット
- 携帯機器向けの地上デジタルテレビのワンセグ放送や音声放送(デジタルラジオ)に対応したBMLブラウザ
- BS、CS、地上デジタル放送に準拠した、固定テレビ向けBMLブラウザの移植開発キット
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Linux®, Symbian OS(Series 60およびUIQ), Garnet™ OS, BREW, REX OS, Microsoft® Windows® CEファミリ、Microsoft Windows Mobile®, VxWorks, Nucleus, ITRON, その他(OS-9、OSEなど)
IrDA準拠 赤外線通信プロトコルスタック IrFront® v2.1
4Mbps、IrSimple規格への対応により、従来の4~10倍以上の高速化を実現するIrFront®の新バージョンです。携帯電話などに数多くの搭載実績を持ち、ルネサス エレクトロニクス社のSH-3、SH-Mobileにて動作確認済みです。

- IrDA規格に準拠
- 高速赤外線通信方式の国際標準規格「IrSimple」に対応
- 最大4Mbpsの通信速度に対応
- IrFM、IrMC(IrOBEX)に対応
- 各キャリア端末との接続互換性を備えたモジュールの提供により、異なるキャリア端同士のデータ通信を容易に実現
- iモード®対応の携帯電話、ボーダフォン端末、プリンタ、自動販売機などに多くの採用実績
- プラットフォーム依存の少ないモジュール構成
- Symbian、BREWに対応
- 複雑なIrDAの接続手順を必要としないインタフェース
- IrReady、IrFMのロゴ認証を取得済み
- 24時間連続運転保障
- コンパクトなモジュールサイズ
- ローム製SIR/FIRコントローラ「BU92004GU」に対応
- 完全ソースコード提供
- サンプルソース、Windows用動作確認プログラム、ドキュメント提供
- 3ヵ月間無償サポート付
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ |
|
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows XP, Me, 98, 95, 2000, NT
Linux, ITRON, Symbian, BREW, VxWorks
NetFront® Living Connect
ネットワーク対応の情報家電機器の普及により一般家庭でもホームネットワーク化が重要視され始め、ACCESSは新たに策定された「DLNA Network Device Interoperability Guidelines expanded: October 2006」に準拠した組み込み向けに最適化したNetFront® Living Connectを開発しました。

NetFront Living Connectは、新たに策定された「DLNA Network Device Interoperability Guidelines expanded: October 2006」に準拠した、組み込み向けに最適化されたDLNAソリューションです。従来のサーバ機能やプレーヤ機能はもちろんのこと、コントローラー機能、アップデート機能、ダウンロード機能や印刷機能に対応するソリューションを提供します。携帯電話をはじめ、デジタルテレビ、デジタルカメラ、HDDレコーダーやプリンタなどトータルなサポートを実現。今後ますますの普及が期待される、マルチメディアネットワーク分野の将来を見据えたDLNAソリューションを提供していきます。NetFront Living Connect は、組み込み機器に特化された設計であることはもちろんのこと、CPUやOSに依存しない高い移植性、自由にカスタマイズできる柔軟性を実現しました。また、NetFront BrowserやNetFront Browser DTV ProfileなどACCESSテクノロジーとの連携により、トータルソリューションとして提供可能です。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ |
|
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows XP, Linux, Windows Mobile, BREW, ITRON
問合せ先
株式会社ACCESS
TEL: 03-5259-7579
E-mail: adinfo@access.co.jp
http://jp.access-company.com/
Japan 日本語